Automatikschalter

Automatikschalter,
Esprit, Glas schwarz/Farbe Alu
Esprit, Glas schwarz/Farbe Alu
Sie betreten den Raum, das Licht schaltet sich ein. Sie verlassen den Raum, es geht automatisch aus. Der Automatikschalter wird einfach anstelle des bisherigen Schalters eingesetzt. Das ist komfortabel, sicher und energiesparend. Besonders in Durchgangszonen wie Fluren und Treppenhäusern. Auch für Gäste-WCs geeignet. Für draußen an der Kellertreppe oder Garage gibt es eine wasser- und diebstahlgeschützte Variante aus dem Schalterprogramm Gira TX_44.
Standard-Aufsatz System 2000
Der Automatikschalter-Aufsatz Standard kann mit vielfältigen Unterputz-Einsätzen System 2000 verwendet werden, z.B. mit einem Relais- Einsatz zum Schalten von Glühlampen, Leuchtstofflampen und Halogenlampen oder mit einem Triac-Schalt- Einsatz zum Schalten von HV- und NV-Halogenleuchten bei gewickelten Trafos. Und wird der Aufsatz auf einem HLK-Relais-Einsatz installiert, schaltet er neben Leuchten auch die Heizung oder Lüftung. Daneben kann der Automatikschalter-Aufsatz auch über einen Nebenstellen-Einsatz mit weiteren Automatikschalter-Aufsätzen verknüpft werden.
Mittels Potentiometer am Gerät lässt sich die Helligkeits-Schaltschwelle von ca. 0 bis 80 Lux und ein helligkeitsunabhängiges Schalten für Tagbetrieb einstellen. Die Einschaltdauer von ca. 2 min ist fest vorgegeben. Darüber hinaus kann auch die Empfindlichkeit eingestellt und individuell verändert werden. Damit ist der Aufsatz auf Beeinflussungen durch Lichtanlagen angrenzender Bereiche und sonstige Störeinflüsse optimal einstellbar und eignet sich uneingeschränkt zur automatischen Lichtsteuerung in größeren Nebenstellenanlagen.
Den Automatikschalter-Aufsatz Standard gibt es für die Einbauhöhen 1,1 m und 2,2 m.
Mittels Potentiometer am Gerät lässt sich die Helligkeits-Schaltschwelle von ca. 0 bis 80 Lux und ein helligkeitsunabhängiges Schalten für Tagbetrieb einstellen. Die Einschaltdauer von ca. 2 min ist fest vorgegeben. Darüber hinaus kann auch die Empfindlichkeit eingestellt und individuell verändert werden. Damit ist der Aufsatz auf Beeinflussungen durch Lichtanlagen angrenzender Bereiche und sonstige Störeinflüsse optimal einstellbar und eignet sich uneingeschränkt zur automatischen Lichtsteuerung in größeren Nebenstellenanlagen.
Den Automatikschalter-Aufsatz Standard gibt es für die Einbauhöhen 1,1 m und 2,2 m.
Komfort-Aufsatz System 2000
Der Automatikschalter-Aufsatz Komfort ist neben den System 2000 Einsätzen zum Schalten unterschiedlicher Lampentypen und dem HLK-Relais-Einsatz für Licht- und Heizungs- oder Lüftungsanwendungen auch mit System 2000 Dimmeinsätzen verwendbar. Dabei sorgt eine Abdimmfunktion im Automatikschalter-Aufsatz Komfort dafür, dass das Licht vor dem Ausschalten 30 Sek. lang heruntergedimmt wird - eine Vorwarnung, die gerade im Treppenhaus wichtig ist. Außerdem kann über eine Nebenstelle ein Dimmwert gespeichert werden, mit dem der Automatikschalter die Beleuchtung einschaltet.
Für ein verbessertes Erfassungsverhalten und eine optimierte Störsignalunterdrückung besitzt der Automatikschalter-Aufsatz Komfort eine digitale Signalauswertung. Und eine Teach-In-Funktion ermöglicht die einfache Speicherung der aktuellen Beleuchtungsstärke als Schwellenwert. Mittels Potentiometer am Gerät lassen sich die Helligkeits-Schaltschwelle (0 - 80 Lux), die Empfindlichkeit (100% - 20%), die Nachlaufzeit (10 s - 30 min) und ein helligkeitsunabhängiges Schalten für Tagbetrieb einstellen.
Den Automatikschalter-Aufsatz Komfort gibt es für die Einbauhöhen 1,1 m und 2,2 m.
Für ein verbessertes Erfassungsverhalten und eine optimierte Störsignalunterdrückung besitzt der Automatikschalter-Aufsatz Komfort eine digitale Signalauswertung. Und eine Teach-In-Funktion ermöglicht die einfache Speicherung der aktuellen Beleuchtungsstärke als Schwellenwert. Mittels Potentiometer am Gerät lassen sich die Helligkeits-Schaltschwelle (0 - 80 Lux), die Empfindlichkeit (100% - 20%), die Nachlaufzeit (10 s - 30 min) und ein helligkeitsunabhängiges Schalten für Tagbetrieb einstellen.
Den Automatikschalter-Aufsatz Komfort gibt es für die Einbauhöhen 1,1 m und 2,2 m.
Impuls-Einsatz
Die Automatikschalter-Aufsätze System 2000 können zur bewegungsabhängigen Lichtsteuerung, z.B. in Treppenhäusern, auch mit dem Impuls-Einsatz System 2000 betrieben werden. Der Impuls-Einsatz sendet bei Betätigung einen Impuls an den Zeitschalter im Verteiler, der dann das Licht für eine vorgegebene Zeit einschaltet. Mit den Potentiometern für die Einschalt-Helligkeit im Automatikschalter-Aufsatz kann die Ansprechschwelle für jedes Gerät in der Beleuchtungsanlage individuell auf die Umgebungsbedingungen eingestellt werden. Die Einschaltdauer wird zentral an dem Automaten im Verteilerschrank eingestellt.
Dabei sind bis zu acht Impuls-Einsätze an einen REG-Automaten anschließbar. Werden nur sechs Automatikschalter mit Impuls-Einsatz verwendet, können für eine teilautomatische Lichtsteuerung zusätzlich beliebig viele unbeleuchtete Installationstaster angeschlossen werden.
Dabei sind bis zu acht Impuls-Einsätze an einen REG-Automaten anschließbar. Werden nur sechs Automatikschalter mit Impuls-Einsatz verwendet, können für eine teilautomatische Lichtsteuerung zusätzlich beliebig viele unbeleuchtete Installationstaster angeschlossen werden.
HLK-Steuerung
Beide Automatikschalter-Aufsätze System 2000 können mit dem HLK-Relais-Einsatz aus dem System 2000 verwendet werden und so neben dem Licht auch die Heizung und Lüftung mitsteuern. Dazu besitzt der HLK-Relais-Einsatz zwei Relais-Kontakte: Erkennt der Automatikschalter eine Bewegung, wird über den ersten potentialgebundenen Kontakt das Licht eingeschaltet. Registriert er weitere Bewegungen wird nach drei Minuten die Heizung oder Lüftung über den zweiten potentialfreien Kontakt zugeschaltet.
Die Nachlaufzeit für die Steuerung der Heizung bzw. Lüftung ist über die normale Nachlaufzeit der Bewegungserkennung verlängerbar. Sie arbeitet, anders als der Lichtkanal, ohne Lux- Auswertung, um die korrekte Steuerung der Heizung bzw. Lüftung auch bei ausreichend vorhandenem Tageslicht zu gewährleisten.
Die Nachlaufzeit für die Steuerung der Heizung bzw. Lüftung ist über die normale Nachlaufzeit der Bewegungserkennung verlängerbar. Sie arbeitet, anders als der Lichtkanal, ohne Lux- Auswertung, um die korrekte Steuerung der Heizung bzw. Lüftung auch bei ausreichend vorhandenem Tageslicht zu gewährleisten.
Technische Daten
- Erfassungswinkel: 180°
- Temperatur: -20 °C bis +45 °C
- Schutzart: IP 20
- Schutzart für TX_44-Variante: IP 44
- Reichweite bei Montagehöhe 1,10 m:
frontal 10 m, seitlich 2 x 6 m - Automatikschalter für hohe Einbauzonen,
Reichweite bei Montagehöhe 1,10 m:
frontal 6 m, seitlich 2 x 3 m,
Reichweite bei Montagehöhe 2,20 m:
frontal 12 m, seitlich 2 x 6 m