Gira Aufputz Gong

Aufputz Gong,
Farbe Alu
Ideal für die Benachrichtigung in abgelegeneren Räumen: Der Aufputz Gong aus dem Gira Türkommunikations-System meldet akustisch und per LED, wenn jemand an der Tür klingelt. Unterschiedliche Ruftöne signalisieren, ob es sich um einen Tür-, Intern- oder Etagenruf handelt. Über die Bedientaster lässt sich am Aufputz Gong die Ruftonmelodie aus bis zu fünf verschiedenen Ruftonmelodien auswählen, der Rufton ein- und ausschalten und die Lautstärke des Ruftons regulieren. Die Bedientaster verfügen über integrierte LED zur Zustandsanzeige.

Der Aufputz Gong ist komplett vormontiert und über abziehbare Schraubklemmen schnell und sauber installierbar.

Produktdetails

  • komplett vormontierter Aufputz Gong, dadurch schnelle und saubere Installation
  • Designvielfalt durch Integration in das Gira System 55, dadurch einheitliches Erscheinungsbild von Türkommunikation und Elektroinstallation
  • Montage sowohl ohne als auch mit Abdeckrahmen 2fach ohne Mittelsteg aus den Gira Schalterprogrammen Standard 55, E2, Event und Esprit möglich
  • bei der Montage auf einer 58er Unterputzdose ist ein Abdeckrahmen erforderlich
  • einfache Installation durch abziehbare Schraubklemmen
  • einfache Demontage von Aufputz Gong und Abdeckrahmen bei Renovierungsarbeiten
  • Befestigungslöcher für Wand- und Dosenmontage
  • Signalübertragung und Versorgung des Aufputz Gong über verpolungssicheren und
    kurzschlussfesten 2-Draht-Bus
  • Parallelschaltung von bis zu 3 Aufputz Gongs bzw. Wohnungsstationen möglich
  • Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahmeprozedur
  • Bedientaster mit integrierten Leuchtdioden zur Zustandsanzeige
  • LED-Anzeige bei einem eingehenden Ruf
  • Möglichkeit der Ruftonabschaltung
  • Ruftonunterscheidung zwischen Türruf, Internruf und Etagenruf
  • Ruftonmelodieauswahl - bis zu 5 verschiedene Ruftonmelodien lassen sich auswählen
  • Bedientaster für die Funktionen: Einstellen der Ruftonmelodie, Rufton ein- und
    ausschalten, Lautstärkeeinstellung der Ruftonlautstärke

Technische Daten

  • Spannungsversorgung: 26 V DC ± 2 V (Busspannung)
  • Anschlüsse: 2 Schraubklemmen 2-Draht-Bus
  • 2 Schraubklemmen Etagenruftaster
  • Abmessungen: B 55 x H 127 x T 20 mm
  • Temperaturbereich: -5 ºC bis +50 ºC
Technische Änderungen vorbehalten.

für Bauherren und Renovierer
für Architekten
für das Elektro-Handwerk