Für das Gira Rufsystem 834 sind Schnittstellen-Einheiten mit 16 Ausgängen oder 24 Eingängen erhältlich. Die Schnittstellen-Einheit mit 16 Ausgängen dient zum Schalten externer Geräte, wie z.B. Lampen, Türmagneten oder Hupen. Die Ansteuerung dieser externen Geräte erfolgt über eine Software, die entsprechend konfiguriert wird. Jeder Ausgang ist einzeln konfigurierbar.
Die Schnittstellen-Einheit mit 24 Eingängen wird zur Einbindung von Alarmmeldungen wie z.B. Hausklingel, BMA, Aufzug oder Sicherheitsbeleuchtung genutzt.
Die Eingänge sind galvanisch getrennt und können in Gruppen zu 4 Eingängen mit unterschiedlichen Bezugspotenzialen arbeiten. Die Stromversorgung beider Geräte erfolgt über 24 V DC, montiert wird Aufputz oder per Befestigung auf einer DIN-Schiene. Die Varianten im Überblick:
- Schnittstellen-Einheit 16 Ausgänge
- Schnittstellen-Einheit 24 Eingänge