Die Zimmersignalleuchten sind im Flur oberhalb der Zimmertüren angebracht und dienen zur Anzeige der Informationen, die von einem Zimmermodul mit Ruf- und Anwesenheitstaster oder von einem Zimmer- bzw. Dienstzimmerterminal übermittelt werden. Jede Farbe hat dabei nach der DIN VDE 0834 ihre eigene Bedeutung: Die rote und grüne Anzeige sind für den Notruf, die rote und weiße Anzeige für den WC-Ruf. Die grüne Anzeige markiert außerdem die Anwesenheit 1 und die gelbe Anzeige die Anwesenheit 2. Die Zimmersignalleuchten sind in neun verschiedenen Ausführungen erhältlich:
- Zimmersignalleuchte Rot
- Zimmersignalleuchte Rot, Weiß, Grün
- Zimmersignalleuchte Rot, Grün
- Zimmersignalleuchte Rot, Grün, Gelb
- Zimmersignalleuchte Rot, Weiß, Gelb, Grün
- Zimmersignalleuchte Rot, Grün mit Namensschild
- Zimmersignalleuchte Rot, Weiß, Grün mit Namensschild
- Zimmersignalleuchte Rot, Grün, Gelb mit Namensschild
- Zimmersignalleuchte Rot, Weiß, Gelb, Grün mit Namensschild
- Rote Anzeige von Ruf/Notruf
- Weiße Anzeige von Bad-/WC-Ruf
- Gelbe Anzeige für zweite Anwesenheit
- Grüne Anzeige für erste Anwesenheit
Die Montage erfolgt in einer Unterputzdose.