Die Flur-Displays sind doppelseitig für die Deckenbefestigung oder einseitig für die Befestigung an der Wand erhältlich. Beide Geräte verfügen über ein 13- bis 15-stelliges LED-Display. Darin dient eine rote bzw. grüne, 58 mm hohe 5 x 8- Punktmatrix zur Klartextanzeige von Rufinformationen. Die Displays verfügen über eine kontrasterhöhende, entspiegelte Frontscheibe, eine integrierte Helligkeitssteuerung und über eine Ruf- und Uhrzeitanzeige. Diese beiden Ausführungen sind erhältlich:
- Flur-Display zur Wandbefestigung
- Flur-Display doppelseitig zur Deckenbefestigung
- Kontrasterhöhende, entspiegelte Frontscheibe
- Integrierte Helligkeitssteuerung
- 13 bis 15-stelliges LED-Display mit 5 x 8 Punkt Matrix
- Ruf- und Uhrzeitanzeige gemäß Konfiguration
- Spannungsversorgung gemäß projektbezogener Bauausführung
- Schnittstelleneinheit
- Halterung zur Wandbefestigung oder zur Befestigung an der Decke (Höhe inividuell einstellbar)