Gira Rufsysteme und Notrufsets

Notruflösungen für jeden Einsatzbereich –
passend zum Schalterprogramm

Die Gira Rufsysteme ermöglichen den Hilferuf in unterschiedlichsten Objekten wie Krankenhäusern, Pflegeheimen, Wohnanlagen und Arztpraxen. Sie erfüllen alle sicherheitstechnischen Anforderungen nach DIN VDE 0834 und bieten damit eine hohe Funktions- und Betriebssicherheit.

Für den Einsatz in öffentlich zugänglichen Sanitärbereichen oder Privatwohnungen stehen die Gira Notrufsets zur Auswahl. Sie sorgen für mehr Sicherheit in Bad und WC und erfüllen die DIN 18040-1. Alle Komponenten sind in die Gira Schalterprogramme integriert und damit in vielfältigen Designvarianten erhältlich – passend zu jedem Interieur.

Gira Rufsystem 834

Das Gira Rufsystem 834 ist der Standard für die Ausstattung von Krankenhäusern, Pflegeheimen, Wohnanlagen und Arztpraxen. Dank seines dezentralen und modularen Aufbaus eignet es sich sowohl für Kleinanlagen mit wenigen Räumen als auch für eine große Einrichtung mit verschiedenen Wohneinheiten oder Pflegestationen.
Mehr

Gira Rufsystem 834 Plus

Das Gira Rufsystem 834 Plus für den Einsatz in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Wohnanlagen und Arztpraxen verfügt über eine Sprachfunktion mit exzellenter Übertragungsqualität. Es entlastet das Personal im Arbeitsalltag und bietet gleichzeitig mehr Komfort für Patienten und Bewohner. Per Plug-and-Play ist es zudem überaus einfach zu installieren.
Mehr

Gira Notrufset

Zur Ausstattung von Sanitärbereichen in öffentlich zugänglichen Gebäuden oder Privatwohnungen ist das Gira Notrufset erhältlich. Es besteht aus Rufmodul, Zugtaster, Abstelltaster sowie Netzteil und stellt sicher, dass hilfsbedürftige Menschen im Notfall auf sich aufmerksam machen können.
Mehr

Gira Notrufset Funk

Mit dem Gira Notrufset Funk lassen sich Sanitärbereiche in öffentlich zugänglichen Gebäuden oder Privatwohnungen ganz einfach nachrüsten. Da für die Signalübertragung zwischen Sendern und Empfängern keine Kabel benötigt werden, ist der Verkabelungsaufwand minimal. Per Plug-and-Play ist es zudem überaus einfach zu installieren.
Mehr

Systeme

TOP