Gira Rauchwarnmelder Dual/VdS

Doppelt sicher durch Wärme- und Streulichtmessung

Gira Rauchwarnmelder Dual/VdS, Reinweiß

Der neue Gira Rauchwarnmelder Dual/VdS ist mit zwei Erkennungsverfahren ausgestattet und schafft damit gleich doppelte Sicherheit. Optisch erkennt er kleine Rauchpartikel, bevor es brenzlig und für Menschen gefährlich wird. Zusätzlich messen Wärmesensoren die Temperaturänderungen im Raum: Damit können verschiedene Brandarten, beispielsweise Schwelbrand oder Flüssigkeitsbrand, schneller registriert und sicher erkannt werden.

Ebenfalls lässt sich das Alarmverhalten in Einsatzbereichen mit unvermeidbaren Störeinflüssen wie Küchendämpfen, Staub oder elektrischen Störimpulsen besser kontrollieren.

Funktion

Rauchentwicklung erkennt der Gira Rauchwarnmelder Dual/VdS durch das Prinzip des optischen Streulichts mit prozessorgesteuerter Signalauswertung. Wärmeentwicklung detektiert der Rauchwarnmelder Dual/VdS über den zusätzlichen Thermodifferentialsensor. Die beiden Sensoren des Gira Rauchwarnmelders Dual/VdS messen fortlaufend die optischen und thermischen Werte in der räumlichen Umgebung. Ein „intelligentes“ Überwachungsmodul prüft diese Werte und erkennt so evtl. Verschmutzungen in der Raumluft. Die Verschmutzung der Rauchkammer wird über die Driftkompensation des Melders ausgeglichen. Das vermeidet Fehlalarmauslösungen, während eine hohe Brandempfindlichkeit gewährleistet bleibt.

Einsatzorte mit unvermeidbarer Rauchentwicklung

Die Wärmesensoren machen den Rauchwarnmelder Dual/VdS auch in Orten mit unvermeidbarer Rauchentwicklung, wie etwa der Küche, zum optimalen Einsatzgerät. So lässt sich die optische Raucherkennung für 15 Minuten abschalten, wenn es einmal extrem aus dem Kochtopf dampft. Die Wärmesensoren sorgen weiterhin für einen zuverlässigen Brandschutz im Raum. Um die Raucherkennung abzuschalten, muss die Funktionstaste bis zum Signalton (zwei Sekunden lang) gedrückt werden. Die Taste ist gut erreichbar mitten auf dem Gerät positioniert, so dass sie von unten z.B. auch mit einem Besenstiel bedient werden kann. Nach Ablauf der 15 Minuten prüft der Gira Rauchwarnmelder Dual/VdS dann neben den thermischen auch wieder die optischen Werte der Umgebung. Im Falle der Gefahr löst das Gerät Alarm aus.

Vernetzung

Der Gira Rauchwarnmelder Dual/VdS kann mit bis zu 40 weiteren Gira Rauchwarnmeldern Dual/VdS vernetzt werden. Erkennt ein Rauchwarnmelder gefährliche Rauch- oder Wärmeentwicklung, wird ein Signal an alle vernetzten Rauchwarnmelder weiter gegeben und im ganzen Gebäude gleichzeitig Alarm ausgelöst.

 

Demontageschutz

Dank seines Demontageschutzes ist der Gira Rauchwarnmelder Dual/VdS auch für den Einsatz in Schulen, Gewerbe- und Mietobjekten attraktiv. Der Demontageschutz kann optional an der Montageplatte aktiviert werden. Danach lässt sich die Verriegelung – etwa für Wartungsarbeiten – nur noch mit einem Werkzeug öffnen.
 

Funktionstest

Der Gira Rauchwarnmelder Dual/VdS kann manuell mit einem Funktionstest geprüft werden. Dafür wird die Funktionstaste für mindestens vier Sekunden gedrückt. Der Rauchwarnmelder arbeitet korrekt, wenn nach einem kurzen Quittierton der Signalton erklingt und dabei der Leuchtring aktiv ist. Durch nochmaliges Betätigen der Funktionstaste (bis zum Quittierton) wird der Test beendet.

Gira Rauchwarnmelder Dual/VdS, 9 V Variante

Der Gira Rauchwarnmelder Dual/VdS wird aus einer 9 Volt Blockbatterie mit Spannung versorgt. Der automatische Funktionstest überprüft regelmäßig die Versorgungsspannung und die Funktion des Rauchwarnmelders. Sinkt die Batteriespannung unter einen definierten Punkt, meldet der Rauchwarnmelder 30 Tage lang, dass die Batterie gewechselt werden muss. Während dieser Zeit ist der Rauchwarnmelder voll funktionsfähig. Der integrierte Dämmerungssensor schaltet bei Dunkelheit die Batteriewarnmeldung stumm.

Gira Rauchwarnmelder Dual/VdS, 230 V Variante

Der Betrieb des Gira Rauchwarnmelders Dual/VdS kann über ein vorhandenes 230 Volt Leitungsnetz erfolgen.

230 V-Sockel für den Gira Rauchwarnmelder Dual/VdS

Für den batteriebetriebenen Gira Rauchwarnmelder Dual/VdS ist optional der 230 V-Sockel zum Nachrüsten erhältlich.

Funkmodul/VdS

Ausgestattet mit einem Funkmodul, kann der Gira Rauchwarnmelder Dual/VdS in das Gira Funk-Bussystem integriert werden. Pro Modul kann eine Sendereichweite von 100 m (Freifeld) erreicht werden. Wird ein Rauchwarnmelder mit Funkmodul als Repeater programmiert, lässt sich die Reichweite zusätzlich erhöhen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, den neuen Gira Rauchwarnmelder Dual/VdS mit Funkmodul in bereits bestehende Installationen von Gira Rauchwarnmeldern modular/VdS mit Funkmodulen einzubinden.

Relaismodul

Optional kann das Gerät mit einem Relaismodul ausgestattet werden, das den Anschluss externer Alarmgeber, wie z.B. einer Hupe oder einer Warnleuchte, ermöglicht. Zusätzlich können Alarm- und Störungsmeldungen, z.B. auf einen Telecoppler oder eine Alarmzentrale, geschaltet oder über eine Taster schnittstelle an das KNX/EIB System weitergeleitet werden.

Technische Daten

Rauchwarnmelder Dual/VdS, 9 V Variante

Nennspannung
9 V DC
Batterieausfallsignal
60-s-Takt, 30 Tage
Optische Anzeige
Leuchtring rot
Akustische Alarmanzeige
Piezosignalgeber, intermittierend
Lautstärke
ca. 85 dB (A) bei 3 m
Lautstärke im Testbetrieb
ca. 73 dB (A) bei 3 m
Gehäusemaße
125 x 48 mm (Ø x H)
Kunststoffmaterial
PC-ASA
Betriebstemperatur
+5 °C bis +50 °C
Lagertemperatur
-20 °C bis +65 °C
Gewicht (ohne Batterie)
ca. 213 g
Schutzart
IP 42
Vernetzung
von bis zu 40 Gira Rauchwarnmeldern Dual/VdS möglich
VdS-Anerkennung:
0786-CPD-20896, VdS G209202

Batterie für Rauchwarnmelder Dual/VdS

9 V Block Alkaline
(im Lieferumfang enthalten)

Typ
DURACELL PLUS / 6LR61
Lebensdauer
ca. 5 Jahre, mit Funkmodul ca. 2 Jahre
9 V Block Lithium
(alternativ, nicht im Lieferumfang)

Typ
ULTRALIFE/U9VL-J
Lebensdauer
ca. 10 Jahre, mit Funkmodul ca. 5 Jahre

Rauchwarnmelder Dual/VdS, 230 V Variante

identisch mit Gira Rauchwarnmelder Dual/VdS 9 V-Variante, bis auf

Nennspannung
230 V DC
Optische Anzeige bei
anliegender Spannung
grüne LED
Gehäusemaße
125 x 72 mm (Ø x H)
Gewicht
ca. 266 g

230 V-Sockel für Rauchwarnmelder Dual/VdS

zum Umrüsten
eines 9 V Gira Rauchwarnmelder Dual/VdS zur 230 V Variante
ermöglicht den Betrieb über
ein vorhandenes 230 V Leitungsnetz
Vernetzung von bis zu
40 Gira Rauchwarnmeldern Dual/VdS möglich

Relaismodul

Relaiskontakt Alarm
Wechsel potentialfrei
Schaltspannung
max. 30 V AC/DC
Schaltstrom
max. 1 A AC/DC
Relaiskontakt Störung
Wechsel potentialfrei
Schaltspannung
max. 30 V AC/DC
Aderdurchmesser
0,6 bis 0,8 mm²
im geschalteten Zustand keine zusätzliche Stromaufnahme

Funkmodul/VdS

Spannungsversorgung
über 9 V Batterie bzw. 230 V Sockel des Rauchwarnmelders
Sendefrequenz
433,42 MHz, ASK
Sendereichweite
typ. 100 m (im Freifeld)
Temperaturbereich
+5 °C bis +55 °C
Schutzklasse
IP 20
VdS-Anerkennung
0786-CPD-20896, VdS G209202

Design

Konzept
Gira, Radevormwald
Design
Gira Designteam, Radevormwald
Phoenix Design, Stuttgart
Designauszeichnungen
Gira Rauchwarnmelder Dual/VdS
  • iF Product Design Award, iF Design Hannover, 2010
  • red dot award: product design, Design Zentrum NRW, 2010
  • Plus X Award-Siegel, Innovation und Design, 2010
TOP