Produkte für das KNX System

Das Gira KNX System ermöglicht die nahtlose Integration unterschiedlichster Geräte, die eine ausgesprochen breite Funktionsvielfalt bieten. Sie sorgen dafür, dass auch die anspruchsvollsten Wünsche der Bewohner ohne Kompromisse in die Tat umgesetzt werden können. So lässt sich die Steuerung von Beleuchtung, Jalousien und Heizung sowie von Multimedia- und Sicherheitskomponenten zu einem smarten System vernetzen. Über verschiedene Gira Interface-Produkte ist zusätzlich die Einbindung des Gira Türkommunikations-Systems möglich – für ein noch bequemeres Wohnen und Arbeiten.

Bediengeräte

Gira bietet verschiedenste Geräte und Software-Tools zur komfortablen Bedienung sämtlicher Funktionen im KNX System. Ob intelligente Steuerzentralen mit Touchscreen, automatische Sensoren und manuelle Tastschalter, Smartphone- und Tablet-Anwendungen – die Gira Bediengeräte beeindrucken durch breite Funktionsvielfalt, hohe Kompatibilität und formschönes Design. Dabei lassen sie sich flexibel an die Bedürfnisse der Bewohner anpassen und helfen aktiv beim Energiesparen ohne Verzicht auf den gewohnten Wohnkomfort.

Gira G1

Der Gira G1 lässt sich als Bedienzentrale für ein KNX System nutzen. Über das brillante Multitouch-Display lassen sich alle Funktionen komfortabel per Fingertipp oder Geste bedienen.

X1 App

Die App zum Gira X1 macht vorhandene mobile Geräte zu komfortablen Bedienelementen der intelligenten Gebäudetechnik. Das benutzerfreundliche Interface visualisiert die KNX Installation eines Einfamilienhauses und macht ihre Funktionen verfügbar

Control 19 Client

Der Gira Control 19 Client ist das zentrale Bediengerät für den Gira HomeServer/FacilityServer und die KNX Installation im Haus. Über brillante Touchdisplays ermöglicht es die einfache Steuerung der gesamten Gebäudetechnik – mit nur einem Finger.

Control 9 Client

Der Gira Control 9 ist das zentrale Bediengerät für den Gira HomeServer/FacilityServer und die KNX Installation im Haus. Das brillante Touchpanel mit 22,9 cm [9"] Display ermöglicht es die einfache Steuerung der gesamten Gebäudetechnik – mit nur einem Finger.

HomeServer/FacilityServer App

Mit der Gira HomeServer/ FacilityServer App kann die gesamte Gebäudetechnik bequem und mobil bedient werden – per iPhone, iPad, iPod touch und über alle Android-basierten Mobilgeräte. Das ermöglicht die Steuerung der KNX Funktionen von unterwegs oder von einem beliebigen Raum zu Hause.

Tastsensor 3

Mit dem Gira Tastsensor 3 lässt sich eine Vielzahl an Funktionen intelligenter Gebäudetechnik per Knopfdruck bequem steuern. Dabei ist er sehr flexibel und passt sich den Bedürfnissen der Bewohner an: Ändern sich die Funktionen, kann die Tastenbelegung einfach umprogrammiert werden.

KNX RF Tastsensoren

Die batteriebetriebenen KNX RF Tastsensoren können als Funk- Wandsender unabhängig von Netz- und Busleitung überall platziert werden, wo Bedienelemente gewünscht sind: befestigt mit Schrauben auf der Wand, mit mit einem entsprechenden Tragring auf einer UP-Gerätedose oder bequem per Tragring mit Klebestreifen auf glatten Flächen wie Glasscheiben.

KNX RF Handsender

Mit KNX RF Handsendern wird die Steuerung mobil: Von jedem Punkt im Haus kann die gewünschte KNX Funktion bequem per Fernbedienung ausgelöst werden.

KNX RF USB-Datenschnittstelle

Bequem und drahtlos vom PC oder Laptop auf eine KNX Installation zugreifen – z.B. zur Adressierung, Programmierung und Diagnose per ETS 5: Dazu dient die KNX RF USB-Datenschnittstelle im Format eines USB-Sticks. Die Kommunikation zwischen PC und KNX Anlage wird über Funk hergestellt.

KNX Helligkeitsregler Mini

Der Gira KNX Helligkeitsregler Mini regelt die Leuchten tageslichtabhängig so, dass die gewünschte Raumhelligkeit gehalten und Schwankungen des natürlichen Tageslichts mit Kunstlicht stufenlos ausgeglichen werden. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung heruntergeregelt und schließlich endgültig ausgeschaltet.

KNX Präsenzmelder Mini

Die Gira KNX Präsenzmelder Mini Standard und KNX Präsenzmelder Mini Komfort registrieren selbst kleinste Bewegungen im Raum und ermöglichen die automatische Steuerung unterschiedlicher Funktionen im KNX System in Abhängigkeit von der Anwesenheit. So lassen sich z.B. Licht, Heizung oder Lüftung energiesparend und ganz nach Bedarf regeln

KNX Präsenzmelder

Der Gira KNX Präsenzmelder ermöglicht eine automatische Licht- und Klimasteuerung in Verbindung mit dem Gira KNX System.

KNX Automatikschalter

Der Gira KNX Automatikschalter ist ein Infrarot-Bewegungsmelder für den Innenbereich, der auf Wärmebewegungen reagiert, die durch Personen, Tiere oder Gegenstände ausgelöst werden. Entsprechend sendet er einen Schaltbefehl an das KNX System und löst so verschiedene, individuell voreingestellte Aktionen aus.

KNX Taster-Busankoppler

Die Gira KNX Taster-Busankoppler bilden die Schnittstelle zwischen dem KNX System und dem Anwender. Die überaus robusten Geräte sind prädestiniert für den Einsatz in Objekten mit besonderer Beanspruchung.

KNX Objektregler

Der Gira KNX Objektregler sorgt automatisch für eine konstante Raumtemperatur. Da er über keine Bedien- und Anzeigeelemente verfügt, ist er ideal für Einsatzbereiche, in denen die Temperaturregulierung direkt am Gerät nicht erforderlich bzw. nicht erwünscht ist.

KNX Stetigregler

Mit einer Vielzahl an Einstellungen dient der Gira KNX Stetigregler der komfortablen und wirtschaftlichen Einzelraum-Temperaturregelung über das Gira KNX System. Dafür erfasst der eingebaute Regler mit einem internen bzw. externen Temperaturfühler die aktuelle Raumtemperatur und passt sie an die Soll-Vorgaben der Bewohner an.

KNX Stellantrieb 3

Der elektromotorische Gira KNX Stellantrieb 3 dient zur Raumtemperaturregelung von Heizungssystemen. Er eignet sich für den Einsatz an Heizkörpern, Radiatoren und Konvektoren, in Heizkreisverteilern z.B. für Fußbodenheizungen sowie anderen Systemen.

KNX CO₂-Sensor

Der Gira KNX CO₂-Sensor überwacht zuverlässig Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO₂-Konzentration in Gebäuden und steuert innerhalb des KNX Systems gezielte Maßnahmen zum Erhalt des Raumklimas.

KNX System

TOP