Ist das Gira KNX/EIB System installiert, lassen sich unterschiedliche Funktionen in einem Gerät zusammenlegen. Leuchten und Jalousiesteuerung. Oder die Lüftung mit der Jalousiesteuerung. Einfach durch Programmierung. Bei nachträglichen Änderungen oder Erweiterungen wird nur umprogrammiert. Ohne großen Aufwand. Möglich beispielsweise mit einem Gira Tastsensor 2fach, der auf diese Funktionen hin programmiert wird.
Tastsensoren können mit unterschiedlichsten Funktionen zum Steuern, Schalten und Dimmen belegt werden. Es lassen sich z.B. Lichtszenen speichern und abrufen, Leuchten schalten und dimmen oder Jalousien hoch und runterfahren. Ändern sich die Anforderungen, wird die Belegung der Tasten einfach umprogrammiert. Die Zahl der in einem Tastsensor speicherbaren Funktionen hängt ab von seiner Tastenanzahl. Für eine klare Zuordnung, was womit gesteuert wird, ist jede Taste beschriftbar.