Jalousien, Rollläden oder Markisen einfach vom Sessel aus fernsteuern: mit dem Funk-Steuertaster und dem Funk-Handsender Komfort aus dem Gira Funk-Bussystem. So können z.B. Jalousien in unterschiedlichen Räumen gleichzeitig bedient werden. Angeschlossene Sonnensensoren schützen Möbel und Pflanzen automatisch vor zu starker Sonnenbestrahlung. Auch in Ihrer Abwesenheit.
Die Tasten der Jalousiesteuerung Funk reagieren unterschiedlich: Bei kurzem Tastendruck (< 1 s) werden z.B. die Lamellen verstellt, ein langer Tastendruck (> 1 s) aktiviert den Jalousiedauerlauf. Die gleichen Handlungen können auch mit dem Gira Funk-Handsender durchgeführt werden. Der Steuertaster lässt sich elektronisch verriegeln. Dazu bietet die Jalousiesteuerung Funk Anschlussmöglichkeiten für verschiedene Sensoren.
Die Jalousiesteuerung Funk ist mit Anschlussmöglichkeiten für verschiedene Sensoren versehen. Zum Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung eignen sich die Gira Sonnen- bzw. Dämmerungssensoren, die den durchschnittlichen Helligkeitswert von ca. 20.000 Lux (Helligkeit eines bedeckten Sommertages) anstreben. Zusätzlich können Glasbruchsensoren mit der elektronischen Jalousiesteuerung gekoppelt werden. Sie fahren bei Glaserschütterung, Glasbruch oder Einbruch die Jalousien herunter. Die Sensorleitung wird per Schraubklemme mit dem Steuertaster bzw. dem Einsatz der Jalousiesteuerung Funk verbunden.