Der Gira SmartSensor ist eine Kontroll- und Bedieneinheit für das Gira KNX/EIB System, an der sich sämtliche KNX/EIB-Funktionen ganz komfortabel kontrollieren und steuern lassen. Denn der Gira SmartSensor kombiniert die Funktionalität von Stetigregler, Infodisplay und Tastsensoren mit umfangreichen Anzeige- und Konfigurationsmöglichkeiten. Die Bedienung ist so einfach wie komfortabel. Sie erfolgt über ein LC-Display und einen Bedienknopf zum Drehen und Drücken. Häufig gebrauchte Funktionen können auch über vier Wippen am Gerät direkt abgerufen werden.
Der Gira SmartSensor eignet sich durch seine große Funktionstiefe besonders für Vortragsräume und Großraumbüros, aber auch für den Einsatz im privaten Umfeld, wo Räume zu Funktionsinseln zusammengefasst werden. Zusätzlich kann die Steuerzentrale auch in das Installationssystem ITS 30 integriert werden.
Erhältlich ist der Gira SmartSensor in den Farben Reinweiß, Alu und Anthrazit.
Mit dem Gira SmartSensor lassen sich z.B. Leuchten schalten und dimmen, Jalousien steuern und Heizungen regeln. Zusätzlich können Lichtszenen und Szenarien mit dem Gira SmartSensor sowohl abgerufen als auch direkt erstellt und verändert werden: Maximal 12 Ausgänge lassen sich so ansteuern und bis zu acht dynamische Szenarien aus den Funktionen Schalten, Jalousie und Wertgeber speichern.
Darüber hinaus erfasst der Gira SmartSensor über den internen Temperaturfühler im Bedienknopf bzw. über einen externen Temperaturfühler die aktuelle Raumtemperatur und verarbeitet diese mit dem einstellbaren Temperatur-Sollwert zu einer Stellgröße. Angesteuert werden können Stellantriebe mit stetigem Stellsignal als auch mit schaltendem Stellsignal.
Im Normal-Modus zeigt das weiß hinterleuchtete Display des Gira SmartSensors das Datum, die Uhrzeit und die aktuelle Raumtemperatur an. Aber auch andere, vorher festgelegte Begrüßungstexte, Firmenlogos o.Ä. können eingegeben werden. Darüber hinaus kann das Display ASCII-Textmeldungen bis zu 14 Zeichen anzeigen, die über den KNX/EIB übertragen werden, z.B. hausinterne Nachrichten in SMS-Form aus dem KNX/EIB System. Auch Alarmmeldungen werden im SmartSensor verarbeitet und in einem Speicher archiviert. Solange ein Alarm aktiv ist, wird dies durch das Alarmsymbol im Display angezeigt. Für die akustische Unterscheidung der eingehenden Text- und Alarmmeldung lassen sich drei Arten von Meldetönen konfigurieren. Das Displaymenü ist übersichtlich strukturiert und verfügt über zwei Bedienebenen.
Daten zum LC-Display:
- intuitives Bedienen über einen Knopf zum Drehen und Drücken
- Tastsensor-Funktionen und Temperaturreglung in einem Gerät
- integrierter Temperaturfühler
- Lichtszenen und Szenarien direkt am Gerät erstell- und veränderbar
- großes, hinterleuchtetes Grafik-LC-Display
- übersichtliche Menüstruktur
- Hinterleuchtung des Bedienknopfes zur Orientierung bei Dunkelheit
- vier Tasten zur Belegung mit Favoritenfunktionen
- zweisprachig umschaltbar, z.B. deutsch/englisch
- Alarmverarbeitung von max. 12 Meldungen
- Integration in das Installationssystem Gira ITS 30
- in Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen und in Büroräumen
- in Hotels, Kanzleien
- bei Funktionsinseln im Privatbereich, z.B. Wohnen, Essen, Kochen
- in offenen Wohnbereichen, wie z.B. Lofts