Gira Funk-Universalsender 2

Der netzgebundene Funk-Universalsender 2 erkennt die 230 V-Signale konventioneller Schalter und Taster und wandelt sie in Funk-Befehle um. Durch einen zusätzlichen Anschluss für die permanente Spannungsversorgung, die an der Einbaustelle ohnehin zur Verfügung steht, sind auch Dimm-Telegramme möglich.

Das kompakte Gerät findet hinter den 230 V Unterputz-Einsätzen in einer Unterputzdose Platz. Bei Kombination mit elektronischen Geräten wie Jalousiesteuerung oder Raumtemperaturregler ist eine tiefe Unterputzdose erforderlich. So können auch bereits vorhandene Sensoren in das Gira Funk-Bussystem eingebunden werden. Auf Wunsch steuert das System dann z.B. die Heizung oder morgens und abends zentral die Jalousien.

Betriebsarten

1. Schalten (2 Kanal):
Zwei Verbraucher können über den Funk-Bus ein- und ausgeschaltet werden, z.B. mit einem Serienschalter am Universalsender.

2. Dimmen (2 Kanal/Toggle):
Über Installationstaster können zwei Kanäle im Toggle-Betrieb gedimmt werden. Dabei bewirkt ein kurzes Drücken des Tasters das Ein- und Ausschalten und ein längeres Drücken das Auf- und Abdimmen der Beleuchtung.

3. Jalousie (1 Kanal):
Jalousieaktoren erhalten Befehle zum Auf- und Abfahren sowie zum Lamellenverstellen von dem Universalsender, an dessen Eingänge ein manueller Jalousieschalter oder z.B. auch eine Jalousieuhr angeschlossen ist.

Technische Daten

Spannungsversorgung
AC 230 V, 50 Hz, N-Leiter erforderlich
Sendefrequenz
433,42 MHz
Sendereichweite
ca. 100 m (Freifeld)
Verzögerungszeit
ca. 300 ms
Temperaturbereich
-20 °C bis +55 °C
Abmessungen
Ø 52 mm x H 23 mm

Sender

TOP