Sender

Funk-Automatikschalter

Mit dem Gira Funk-Automatikschalter lässt sich eine komfortable Beleuchtungssteuerung einfach nachrüsten, da er als batteriebetriebenes Gerät ohne Leitung und Unterputz-Dose überall auf der Wand montiert werden kann.
Mehr

Funk-Präsenzmelder

Der Gira Funk-Präsenzmelder ist eine batteriebetriebene Komponente aus dem Gira Funk-Bussystem. Registriert er in einem Bereich von 8 m Durchmesser eine Bewegung und wird ein Helligkeitswert unterschritten, aktiviert er einen Funk-Aktor, der das Licht einschaltet.
Mehr

Funk-Wächter 180/16

Der Gira Funk-Wächter kann unabhängig vom vorhandenen Stromnetz überall dort angebracht werden, wo er Bewegung am schnellsten registriert, z.B. am Gartentor.
Mehr

Funk-Fensterkontakt

Der Gira Funk-Fensterkontakt ermöglicht die drahtlose Übertragung von Schaltbefehlen beim Öffnen und Schließen von Türen und Fenstern.
Mehr

Zentrale Jalousiesteuerung

Mit dem Gira Funk-Bussystem lässt sich eine zentrale Jalousiesteuerung ganz ohne Stemm- und Putzarbeiten nachrüsten.
Mehr

Funk-Raumtemperatur-Sensor mit Uhr

Der Gira Funk-Raumtemperatur-Sensor mit integrierter Zeitschaltuhr ermöglicht eine komfortable Heizungs-Einzelraumregelung, um Räume nur dann zu beheizen, wenn sie tatsächlich genutzt werden.
Mehr

Funk-Aufsatz Schalten/Dimmen

Der Gira Funk-Aufsatz zum Schalten und Dimmen wird auf einen Einsatz aus dem Gira System 2000 aufgesteckt: Er sorgt dafür, dass die Schalt- und Dimmbefehle der Funk-Sender umgesetzt werden.
Mehr

Panikschalter

Sie hören nachts ein verdächtiges Geräusch? Keine Angst - der Panikschalter ist in Reichweite. Kurz antippen, und Haus und Garten sind in abschreckend helles Licht getaucht.
Mehr

Zentral-Ausschalter

Mit einem sicheren Gefühl das Haus verlassen: Über den als Zentral-Ausschalter programmierten Gira Funk-Wandsender können mit einem Tastendruck alle ausgewählte Leuchten und ganze Stromkreise abgeschaltet werden.
Mehr

Funk-Wandsender

Die Gira Funk-Wandsender können genau dort angebracht werden, wo sie gewünscht und gebraucht werden. Unabhängig von räumlichen Gegebenheiten und Stromleitungen.
Mehr

Funk-Wandsender, flache Bauweise

Dieser Gira Funk-Wandsender zeichnet sich durch eine besonders geringe Bauhöhe aus und kann ohne ein zusätzliches Gehäuse direkt mit der Wand verschraubt werden.
Mehr

Funk-Handsender Komfort

Bis zu 3 x 8 Funktionen, beispielsweise das Schalten und Dimmen von Leuchten oder das Steuern von Jalousien - auch zentral - können bedient werden.
Mehr

Funk-Handsender Mini

Mit dem kleinen, stabilen Funk-Handsender Mini lassen sich zwei beliebige Empfänger oder Empfängergruppen steuern und schalten, z.B. Jalousien oder Leuchten.
Mehr

Funk-Universalsender 2

Der netzgebundene Gira Funk-Universalsender 2 erkennt die 230 V-Signale konventioneller Schalter und Taster und wandelt sie in Funk-Befehle um.
Mehr

Rauchwarnmelder Dual/VdS mit Funk-Modul

Ausgestattet mit einem Funkmodul, kann der Gira Rauchwarnmelder Dual/VdS in das Gira Funk-Bussystem integriert werden. Pro Modul kann eine Sendereichweite von 100 m (Freifeld) erreicht werden. Wird ein Rauchwarnmelder mit Funkmodul als Repeater programmiert, lässt sich die Reichweite zusätzlich erhöhen.
Mehr

Funk-Controller Glas

Der Gira Funk-Controller ist die zentrale Steuer- und Bedieneinheit für das Gira Funk-Bussystem. Dazu empfängt und sendet er Funk-Telegramme.
Mehr

Funk-Bussystem

TOP