Die Gira Funk-Steckdosenadapter werden als Verbindungsstück zwischen Steckdose und Gerätestecker eingesetzt, um mobile Geräte wie Steh- und Tischleuchten, Radios, Wasserkocher und Kaffeemaschinen per Funk ansteuern zu können. Es gibt eine Adaptervariante zum Schalten und eine zum Dimmen. Beide verfügen über einen integrierten Kinderschutz.
Über den Gira Funk-Steckdosenadapter Schalter können unterschiedlichste elektrische Geräte per Funk ein- oder ausgeschaltet werden. Das Schalten kann dabei z.B. mit dem Gira Funk- Handsender bequem vom Sessel aus oder mit einem Gira Funk-Wandsender neben der Tür erfolgen. Angeschlossene Leuchten lassen sich zudem in bis zu 5 Lichtszenen einbinden.
Der Gira Funk-Steckdosenadapter Dimmer ist eine weitere Variante im Gira Funk-Bussystem und besitzt einen integrierten Universaldimmer, der es ermöglicht, Steh- oder Tischleuchten mittels Funk-Handsender oder Funk-Wandsender nicht nur zu schalten, sondern auch zu dimmen. Dabei ist eine Einbindung in bis zu fünf Lichtszenen und eine Zuordnung von max. 30 Funk-Kanälen möglich. Darüber hinaus lässt sich der eingestellte Helligkeitswert der Leuchte im Funk-Steckdosenadapter Dimmer speichern und als Einschalthelligkeit abrufen.
Gira Funk-Steckdosenadapter Schalter, Schaltleistung: