Gira Funk-Motor-Stellantrieb

Der Gira-Funk-Motor-Stellantrieb wird in Verbindung mit dem Gira Funk-Raumtemperatur-Sensor eingesetzt, um eine komfortable Einzelraumregelung zu realisieren. Dazu wird der batteriebetriebenen Funk-Motor-Stellantrieb zusammen mit einem Ventiladapter auf das Heizungsventil einer Fußboden-, Radiator- oder Konvektorheizung gesteckt. Bei eingehenden Funk-Befehlen vom Gira Funk-Raumtemperatur-Sensor oder vom Gira Funk-Controller betätigt er das Heizungsventil gemäß diesen Befehlen.

Technische Daten

Spannungsversorgung
3 V DC
Batterien
2 x 1,5 V Mignon LR06 (AA)

(nicht im Lieferumfang enthalten)
Ventilhub
7,5 mm
Stellkraft
60 N
Mediumtemperatur
max. 100 ºC
Abmessungen
B 51 x H 80 x T 60 mm
Sendefrequenz
433,42 MHz

Produktdetails

  • einfache Montage durch das Aufstecken des Stellantriebs auf einen Ventiladapter
  • der Ventiladapter ermöglicht die Anpassung an die vielen verschiedenen Ventilunterteile
  • Lieferung zusammen mit einem Heimeier-Ventiladapter, passend für Eckventile der Firmen Heimeier, Herb, Onda, Schlösser und Oventrop mit Zustandsanzeige (geöffnet oder geschlossen)
  • Fernfühler, z. B. bei Montage hinter einer Verkleidung, anschließbar
  • Notbetrieb bei nicht zugeordneten Sender oder entleerter Batterie

Empfänger

TOP