Gira Kontrolleinheit für das Revox Multiroom System

Für das Revox Multiroom System bietet Gira in Kooperation mit der Firma Revox die Bedieneinheit M218 und die Displayeinheit M217 an, die in den Gira Schalterprogrammen an der Wand installiert werden. Mit Hilfe dieser Steuergeräte lässt sich das Revox Multiroom System von jedem Raum aus bedienen. Zusätzlich bleibt ein einheitliches Erscheinungsbild mit der übrigen Elektroinstallation gewahrt.

Bedienung und Funktion

Mit der Bedieneinheit M218 kann durch einen einzigen Tastendruck das Revox Multiroom System aktiviert werden – Lautstärkeregelung und Senderkontrolle eingeschlossen. Die Gira Displayeinheit M217 ist dazu die passende Ergänzung, denn sie erweitert die Steuerungsmöglichkeiten. Das Display zeigt Informationen über die aktuell gespielte Quelle des Revox Multiroom Systems an. Und neben Titel- und Senderwahl lassen sich in jedem Raum bis zu vier Timer-Funktionen programmieren. Beide Geräte lassen sich einzeln verwenden. Mit Hilfe von Multifunktionstasten können auch bei M217 nahezu alle wichtigen Funktionen angesteuert werden. Idealerweise wird die Gira Bedieneinheit M218 mit der Gira Displayeinheit M217 in einem Abdeckrahmen 2fach zur Gira Kontrolleinheit M217/M218 kombiniert.

Installation

Die Gira Bedieneinheiten für das Revox-System sind erhältlich über den Elektrofachhandel und werden vom Elektromeister installiert. Die Installation des Revox Multiroom Systems führen Fachhandelspartner der Firma Revox durch.

Kontakt

Revox GmbH
Am Krebsgraben 15
78048 Villingen-Schwenningen
Deutschland

Tel +49(0)7721-8704-0
info@revox.de

Mehr zum Revox Multiroom System erfahren Sie
www.revox.de

Design

Design

Phoenix Design, Stuttgart

Designauszeichnungen

Plus X Award, media society networks, 2006

Download

Gira Bedieneinheiten für das Revox multiroom system
Technische Information

Bestell-Nr 181610

PDF, 159,5 KB

Download

Bedieneinheit M218
Bedienungsanleitung

PDF, 103,4 KB

Download

Displayeinheit M217
Bedienungsanleitung

PDF, 100,6 KB

Download

Gira für zu Hause

Bestell-Nr 1911110

PDF, 7,1 MB

Download

Living with Gira (Österreich)

Bestell-Nr 1911215

PDF, 8,3 MB

Download

Audio-Systeme

TOP