SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz

SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz, E2, Farbe Alu

Überspannungen bei Gewitter können elektronische Geräte stark beschädigen, auch wenn der Blitz in größerer Entfernung ins elektrische Netz einschlägt. Die Steckdose mit Überspannungsschutz

baut hier die Spannungen rechtzeitig ab. Steckdosen lassen sich aber auch nachträglich mit einem Überspannungsschutzmodul aufrüsten: Es wird auf den Steckdosensockel geklebt und angeschlossen.

Technische Daten

Nennspannung

AC 230 V, 50/60 Hz

Ableiter-Bemessungsspannung

250 V AC

Nennstrom IL

16 A (30 °C)

Schutzpegel (L/N)

≤ 1,2 kV

Schutzpegel (L/PE; N/PE)

≤ 1,2 kV

zulässiger Temperaturbereich

≤ 1,2 kV

Download

SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz
Bedienungsanleitung

PDF, 847,7 KB

Download

Gira für zu Hause

Bestell-Nr 1911110

PDF, 7,1 MB

Download

Living with Gira (Österreich)

Bestell-Nr 1911215

PDF, 8,3 MB

Download

Steckdosen

TOP