Gira Funk-Diagnosetool für den Rauchwarnmelder Dual Q

Überprüfung per Funk

Das Gira Funk-Diagnosetool ist ein für den Gira Rauchwarnmelder Dual Q optional erhältliches Funk-Modul, das die Überprüfung von Gira Rauchwarnmeldern Dual Q vom Boden bzw. außerhalb des Raumes ermöglicht. Das erleichtert die Arbeit erheblich, denn in Wohnungen installierte Geräte können damit auf komfortable Weise vom Treppenhaus aus kontrolliert werden, ohne dass die Wohnungen dafür betreten werden müssen.

Das macht das Tool besonders für Bauherren und Wohnungsbaugesellschaften attraktiv. Auch Rauchmelder in hohen Treppenhäusern lassen sich mühelos vom Boden aus überprüfen. Die Datenübertragung erfolgt ohne Demontage des Gerätes. Das Gira Funk-Diagnosetool für den Gira Rauchwarnmelder Dual Q zeichnet sich durch eine hohe Störsicherheit aus, Falschalarme können nicht ausgelöst werden.
Gira Rauchwarnmelder Dual Q

Funktionen und Merkmale

Das Gira Funk-Diagnosetool besteht aus der Funk-Diagnose-USB-Box und der Funk-Diagnose-Software. Zum Aufzeichnen von Daten wird das Funk-Modul aus dem batterieschonenden Sleep-Modus geweckt. Ausgelesen werden können: Verschmutzungsgrad, aktueller Rauchkammerwert, Batteriezustandsmeldungen (gut, mittel, schlecht oder in Volt), Temperatur (Wärmealarm), Seriennummer, Inbetriebnahmezeit und letzte Alarme. Empfangen werden die Daten per Funk über die Funk-Diagnose-USB-Box. Die Aufzeichnung der Daten dient dem Elektrohandwerk darüber hinaus zur Dokumentation.

Analyse und Dokumentation

Analysiert werden die Daten mit der Funk-Diagnose-Software, die zum Beispiel vor Ort auf einem Laptop genutzt werden kann. Die Software ist intuitiv bedienbar und dient nicht nur der Datenanalyse, sondern auch der Dokumentation. Dadurch werden Langzeitanalysen möglich, die z.B. bei der Untersuchung von Störeinflüssen hilfreich sind.

Technische Daten

Sendefrequenz:

433,42 MHz

Reichweite:

100 m (Freifeld)

Temperaturbereich:

-5 °C bis +55 °C

Maße:

B 110 x H 94 x T 38 mm

Systemvoraussetzungen:

Windows XP, Windows Vista oder Windows 7 und installiertem Microsoft.NET Framework 3.5

Schnittstellen:

Mini CD kompatibles CD/DVD Laufwerk

USB-Schnittstelle, die einen Strom von 500 mA liefert

Rauchwarnmelder

TOP