Gira KNX/EIB Präsenzmelder

Gira KNX/EIB Präsenzmelder

Die Gira KNX/EIB Präsenzmelder Standard und Komfort ermöglichen eine automatische Lichtsteuerung in Verbindung mit dem Gira KNX/EIB System. Sie werden dazu auf einem UP-Busankoppler in der Decke installiert, der sie an die Steuerleitung des KNX/EIB-System bindet.

Ab einer bestimmten Helligkeit im Raum und einer Bewegung, senden sie parametrierte Telegramme an KNX/EIB Aktoren. Diese schalten, dimmen oder steuern dann die ihnen zugeordneten Geräte wie Leuchten, Heizung, Lüftung etc.

Technische Daten

KNX/EIB Präsenzmelder Standard

Erfassungswinkel
360º
Nennreichweite Schreibtischhöhe
ø 5 m
Nennreichweite Fußboden
ø 8 m
Einbauhöhe für Nennreichweite
2,5 m
Spannungsversorgung
über Busankoppler
Umgebungstemperatur
-5 ºC bis +45 ºC
Schutzart
IP 20
Abmessungen
ø 103 x H 43 mm

KNX/EIB Präsenzmelder Komfort

Erfassungswinkel
360º
Nennreichweite Schreibtischhöhe
ø 5 m
Nennreichweite Fußboden
ø 8 m
Einbauhöhe für Nennreichweite
2,5 m
Spannungsversorgung
über Busankoppler
Umgebungstemperatur
-5 ºC bis +45 ºC
Schutzart
IP 20
Abmessungen
ø 103 x H 43 mm

Lichtsteuerung automatisch

TOP