Funk-Alarmsystem

Funk-Alarmzentrale

Die Gira Funk-Zentrale ist das Herzstück des Systems. Hier kommen alle Informationen per Funk an, von hier gehen Alarmsignale aus.
Mehr

Funk-Glasbruchmelder

Gira Funk-Glasbruchmelder sind Bestandteil einer Außenhautsicherung: Sie reagieren auf das Geräusch von brechendem Glas, z.B. wenn eine Scheibe eingeschlagen wird, und lösen umgehend Alarm aus.
Mehr

Funk-Magnetkontakte

Gira Funk-Magnetkontakte gehören zur Außenhautsicherung: Sie überwachen Türen und Fenster und schlagen Alarm, wenn diese unerlaubt geöffnet werden.
Mehr

Tür- bzw. Fensterkontakte/VdS

Die Gira Tür- bzw. Fensterkontakte/VdS sind kleine und unauffällige, drahtgebundene Melder.
Mehr

Funk-Bewegungsmelder

Die Innenraumüberwachung erfolgt über den Gira Funk-Bewegungsmelder. Er wird in der Raumecke in etwa 2,50 m Höhe angebracht.
Mehr

Funk-Rauchmelder

Der Gira Funk-Rauchmelder ist Bestandteil des Gira Funk-Alarmsystem/VdS.
Mehr

Funk-Handsender Überfall

Sie sind zu Hause, das Alarmsystem ist nicht scharfgeschaltet und jemand versucht bei Ihnen einzubrechen. Mit einem Tastendruck auf den Funk-Handsender lösen sie trotzdem Alarm aus und rufen Hilfe herbei.
Mehr

Schlüsselschalter/VdS

Mit dem drahtgebundenen Gira Schlüsselschalter lässt sich das Gira KNX/EIB Alarmsystem von außen scharf- bzw. unscharfschalten.
Mehr

Motorisches Sperrelement/VdS

Ein Sperrelement in der Eingangstür sorgt dafür, dass sich diese erst dann öffnen lässt, wenn das Gira Funk-Alarmsystem unscharf geschaltet wurde.
Mehr

Funk-Handsender scharf/unscharf

Mit dem Gira Funk-Handsender lässt sich die Außenhautsicherung schon vor der Haustür scharf- bzw. unscharfschalten.
Mehr

Funk-Türmodul Dialog

Das Gira Funk-Türmodul Dialog ist eine komfortable Möglichkeit, das Gira Funk-Alarmsystem scharfzuschalten.
Mehr

Funk-Außensirene

Die Gira Funk-Außensirene alarmiert die Öffentlichkeit mit rotem Rundblitzlicht und einem durchdringenden akustischen Warnsignal.
Mehr

Außensirene mit Blitzlicht/VdS

Die Gira Außensirene mit Blitzlicht/VdS informiert im Ernstfall die ganze Umgebung und sollte gut sichtbar zur Straße, aber unerreichbar für fremde Hände angebracht sein.
Mehr

Funk-Innensirene

Ein Alarm wird von der Zentrale an die Funk-Innensirene weitergeleitet. Diese schlägt dann in der eigenen Wohnung oder beim Nachbarn Alarm.
Mehr

Funk-Telefonwählgerät

Notruf. Feuer. Überfall. Eine Alarmmeldung bei einem rund um die Uhr besetzten Sicherheitsdienst kann sofort die richtigen Hilfsmaßnahmen einleiten.
Mehr

Alarmsysteme

TOP