Gira Schlüsselschalter/VdS

Gira Schlüsselschalter/VdS

Mit dem drahtgebundenen Schlüsselschalter lässt sich das KNX/EIB Alarmsystem von außen scharf- bzw. unscharfschalten. Zur Integration in die KNX/EIB Installation wird der Schlüsselschalter an eine KNX/EIB Tasterschnittstelle angeschlossen. Über die KNX-Leitung sendet er dann Telegramme an die KNX/EIB Alarmzentrale, die das System scharf- bzw. unscharfschalten. Der Schlüsselschalter ist mehrfach sabotage- und vandalismusgesichert und erhältlich als Aufputz- oder Unterputz-Gerät.

Produktdetails

  • drahtgebunden
  • abgedichtetes Gehäuse für Innen- und Außeneinsatz
  • wahlweise Dauer oder Impulskontakt
  • zwei frei beschaltbare LED-Anzeigen
  • Summer zur Quittierungs- oder Verweigerungsanzeige

Sicherheitseinrichtungen

  • Abreiß- und Abhebekontakt zur Sabotagesicherung
  • Frontbohrschutz
  • erforderlich bei VdS-gemäßer Installation:
    ein VdS Profilhalbzylinder (Klasse B) 0003 00

Technische Daten

Gerätevariante Unterputz

Betriebsspannung
9 V bis 15 V DC
Nennspannung
12 V DC
Signalgeber
12 V Summer, 85 dB
(10 cm Abstand)
Belastbarkeit aller Kontakte
max. 60 V / 0,5 A
Betriebstemperatur
+20 °C bis +60 °C
Schutzart
IP 54
Gehäuse/Frontplatte
Alu-Feinguss
Abmessungen
  • Frontplatte
    B 101 x H 135 x T 3 mm
  • Gehäuse
    B 79 x H 113 x T 53,5 mm
VdS-Anerkennung
G 197 707

Gerätevariante Aufputz

Betriebsspannung
9 V bis 15 V DC
Nennspannung
12 V DC
Signalgeber
12 V Summer, 85 dB
(10 cm Abstand)
Belastbarkeit aller Kontakte
max. 60 V / 0,5 A
Betriebstemperatur
+20 °C bis +60 °C
Schutzart
IP 54
Gehäuse/Frontplatte
Alu-Druckguss
Farbe
weiß RAL 9010
Abmessungen
Gehäuse
B 79 x H 113 x T 53,5 mm
VdS-Anerkennung
G 197 707
TOP