Manuelle Lichtsteuerung

Gira Wippschalter

Wird das Licht ein- oder ausgeschaltet, rastet die gedrückte Wippe in der jeweiligen Position ein.

ZigBee® Light Link Wandsender

Mit dem ZigBee® Light Link Funk-Wandsender von Gira lassen sich Smart-Lighting-Systeme auf Basis von ZigBee® Light Link wie z. B. Philips Hue oder Osram Lightify einfach und bequem steuern.

Gira Schalter mit abtastbarem Symbol

Neben den üblichen Schaltern gibt es von Gira Wippschalter und Wipptaster auch mit großen, abtastbaren Symbolen für Licht, Klingel und Tür. Sie erleichtern Menschen mit vermindertem Sehvermögen und blinden Menschen das Wohnen.

Gira Tastschalter

Bei jedem Ein- und Ausschalten der Beleuchtung springt die Taste in ihre Ausgangsposition zurück.

Gira Serienschalter

Mit dem Serienschalter lassen sich zum Beispiel zwei Leuchten oder Leuchtreihen unabhängig voneinander schalten.

Gira Serien-Kontrollschalter

Der Gira Serien-Kontrollschalter mit integrierter LED-Beleuchtungselement ist pro Wippe mit einem LED-Beleuchtungselement in der Farbe Orange ausgestattet.

Gira Wipptaster

Der Wipptaster wird als Lichtsignal, Klingel oder Türöffner eingesetzt.

Gira Drehdimmer

Der Drehdimmer schaltet und dimmt Lichtquellen wie Glühlampen, HV-Halogen, NV-Halogen mit Gira Tronic-Trafos oder NV-Halogen mit konventionellen Trafos.

Gira Tastdimmer

Kurzes Antippen schaltet das Licht ein oder aus. Längere Berührung dimmt das Licht stufenlos.

Gira Touchdimmer

Schon ein leichtes Berühren genügt, um den Gira Touchdimmer zu bedienen, denn er arbeitet mit kapazitiver Sensortechnik.

Gira Seriendimmer

Der Gira Seriendimmer ist ein Tastdimmer mit dem sich zwei Leuchten oder Leuchtengruppen unabhängig voneinander steuern lassen.

Gira Lichtszenen-Tastsensor

Lichtstimmungen sind das Zusammenspiel von ausgewählten Leuchten mit aufeinander abgestimmten Lichtstärken.

Gira Panikschalter

Sie hören nachts ein verdächtiges Geräusch? Keine Angst - der Panikschalter ist in Reichweite.

Gira Zentral-Ausschalter

Mit einem zentralen Befehl können sämtliche vorher festgelegten Verbraucher ausgeschaltet werden, z.B. einzelne Leuchten, Leuchtschienen und ganze Stromkreise.

Gira Funk-Wandsender

Die Gira Funk-Wandsender können genau dort angebracht werden, wo sie gewünscht und gebraucht werden.

Gira Funk-Handsender

Bis zu 24 Leuchten oder Leuchtengruppen lassen sich mit dem Funk-Handsender Komfort unabhängig voneinander vom Platz aus schalten und dimmen.

Gira Elektronische Zeitschaltuhr

Leuchten, die täglich zur gleichen Zeit ein- bzw. ausgeschaltet werden sollen, können über die Elektronische Zeitschaltuhr automatisch gesteuert werden.

FI-Schutzschalter 30mA

Die Gira FI-Schutzschalter mit Fehlerstromschutz überwacht angeschlossene Verbraucher und unterbricht innerhalb von Millisekunden die Stromzufuhr, bevor ein Fehlerstrom gefährlich werden kann.

Produkte

TOP