Gira verbindet Welten

Unendliche Möglichkeiten im intelligenten Haus

Als System- und Lösungsanbieter für intelligente Gebäudetechnik verbindet Gira Technologiewelten – innerhalb des Sortiments und gemeinsam mit erfahrenen Partnern wie Revox, Dornbracht, Vaillant und Miele. Das ermöglicht die einfache und dabei höchst funktionale Integration unterschiedlichster Produkte in die Haussteuerung und eröffnet zahlreiche neue Anwendungsmöglichkeiten. Einbinden lassen sich so hochwertige Entertainment-Komponenten, ein komfortables Duschsystem, das gesamte Energie- und Heizsystem und ebenso verschiedene Hausgeräte wie Waschmaschinen, Trockner, Backöfen oder Geschirrspüler.

Connected Comfort – Aus Raum wird Erlebnis

Es sind die kleinen Momente, die einen Tag besonders machen. Sie bestimmen, wie Ihre besonderen Augenblicke aussehen. Lassen Sie sich vom Zusammenspiel modernster Technik mit hochwertigem Design inspirieren. Erleben Sie, wie Connected Comfort intelligente Gebäudetechnik mit Ihren individuellen Wünschen verbindet. Wie Ihr Zuhause zu einem Ort wird, der Ihnen Sicherheit, Entspannung und einzigartigen Wohnkomfort bietet.
Videos zu Connected Comfort anschauen
www.connected-comfort.de

Perfektes Zusammenspiel: Gira Türkommunikation und intelligente Haustechnik

Für eine nahtlose Integration der Türkommunikation in die Haussteuerung bietet das Gira TKS-IP-Gateway die optimale Lösung. Es setzt die Signale des Gira Türkommunikations-Systems auf Netzwerkprotokollebene (IP) um und ermöglicht dadurch die audiovisuelle Türkommunikation über die Gira Control Clients und den Computer. In Kombination mit Gira Keyless In lässt sich so außerdem der individuelle Zugang zum Gebäude oder zu einzelnen Räumen flexibel steuern. Personen und Gruppen kann der Zugang permanent oder nur für definierte Zeiträume gewährt werden. Durch die Anbindung der Gira Keyless In Codetatstatur an den Gira HomeServer lassen sich darüber hinaus Begrüßungsszenen oder Abwesenheitsmodi einfach per Eingabe eines Zahlencodes starten. Bei Betreten des Hauses kann so durch ein Zusammenspiel von Licht, Musik und Temperatursteuerung die individuelle Wohlfühlatmosphäre erzeugt werden. Verlassen die Bewohner das Haus, ist die Aktivierung eines Abwesenheitsmodus möglich, bei dem z.B. bestimmte Elektrogeräte vom Netz getrennt werden, die Heizleistung verringert, und eine Anwesenheitssimulation gestartet wird.

Revox – Intelligente Gebäudetechnik trifft Home-Entertainment

Für die Steuerung von Revox Multiroom und Entertainment Systemen bietet Gira verschiedene Lösungen: Das UPnP Control Point Plug-in für das Gira Interface ermöglicht die komfortable Bedienung des Revox Joy Netzwerk Receivers. Neben der Gebäudetechnik kann so über über die Gira Control Clients oder am Computer auch die Musik gesteuert oder ein Internet-Radiosender ausgewählt werden. Musik, Videos, Bilder und Internetinhalte lassen sich mit dem Revox Entertainment System per TV-Gerät wiedergeben. Zusätzlich kann das Gira Interface mit dem System direkt am TV-Gerät gesteuert werden. Das Revox Entertainment System dient dabei als Bindeglied zwischen dem Gira Home Server und dem Fernseher. Zur Bedienung des Revox Multiroom Systems in einzelnen Räumen stehen die Gira Kontrolleinheit M217 und M218 und der Gira Tastsensor 3 zur Auswahl. Beide Bediengeräte sind in die Gira Schalterprogramme integriert und sorgen so für ein einheitliches Erscheinungsbild der gesamten Elektroinstallation.
UPnP Control Point Plug-in herunterladen
System-Integratoren in Ihrer Nähe finden

Mit Dornbracht Wasser neu erleben

Maximalen Komfort im Badezimmer bietet das Dornbracht Duschsystem mit Ambiance Tuning Technique (ATT). Die multifunktionale Wellnessdusche sorgt in Kombination mit einem Revox Audiosystem und dem Gira HomeServer für ein außergewöhnliches Welnesserlebnis aus Wasser, Licht und Sound. Mit dem neuen Dornbracht-Plug-in für das Gira Interface kann das Dornbracht ATT-System einfach über die Gira Control Clients gesteuert werden. Der Gira HomeServer ermöglicht zudem die Einbindung verschiedener Duschprogramme in komplexe Szenen. Diese lassen sich dann komfortabel über die Gira Control Clients oder den Gira Tastsensor 3 abrufen. Das Dornbracht Plug-in kann ausschließlich über einen Gira System-Integrator bezogen werden.

Mit Miele Hausgeräte einfach vernetzen

Waschmaschinen, Trockner, Backöfen, Geschirrspüler und andere Miele Hausgeräte können über das Miele@home- Gateway ganz einfach an den Gira HomeServer angebunden werden.Mit dem neuen Miele@home Plug-in für das Gira Interface kann dann der Betriebszustand aller vernetzten Hausgeräte über die Gira Control Clients oder am Computer angezeigt werden. Je nach Geräteklasse und Betriebszustand lassen sich die Geräte auch bedienen. Besonders komfortabel: In Kombination mit dem HS-TV-Gateway können Statusmeldungen und weitere Informationen auch auf Loewe TV-Geräte übertragen werden, z.B. um die Bewohner darüber zu benachrichtigen, dass ein Waschgang abgeschlossen ist. Das Miele@home Plug-in kann ausschließlich über einen Gira System-Integrator bezogen werden.

Mit Vaillant Energie- und Heiztechnik zentral steuern

Die Integration der Energie- und Heiztechnik ermöglicht das Vaillant Plug-in. Damit können unterschiedlichste Funktionen der Heiz- und Energiesysteme effizient in die zentrale Haussteuerung und das gesamte Energiemanagement des Gebäudes eingebunden, überwacht und gesteuert werden. Darüber haben die Nutzer den Betriebszustand, die Verbrauchswerte der Heizungsanlage und beispielsweise auch die Ertragswerte von Solarthermie-Anlagen immer im Blick. Änderungen am Betriebsmodus können komfortabel über die Gira Control Clients, am Computer, am Smartphone oder Tablet vorgenommen werden. Das Vaillant Plug-in kann ausschließlich über einen Gira System-Integrator bezogen werden.

Intelligente Vernetzung mit dem Gira HomeServer

Im Mittelpunkt steht der Gira HomeServer – der Bordcomputer für das intelligente Haus. Er verbindet die KNX Installation mit der IP-Welt und ermöglicht die zentrale Steuerung der gesamten Haustechnik über unterschiedlichste Bediengeräte wie die Gira Control Clients, Computer, Smartphones oder Tablets.

Systemintegratoren und Showrooms

Gira Systemintegrator in Ihrer Nähe finden

Kompetente Beratung, durchdachte Planung und fachgerechte Installation sind unverzichtbar für eine moderne Elektroinstallation zu Hause.

Gira Revox Studios: Gebäudetechnik live erleben

Ansehen, anfassen, ausprobieren: Das ist das Konzept hinter den Gira Showrooms. Hier bietet sich eine tolle Gelegenheit, Produkte und Möglichkeiten der intelligenten Gebäudetechnik einmal live zu erleben – inklusive der vollen Funktionalität eines KNX Systems. Gira Revox Studio Partner gibt es in vielen deutschen Städten, außerdem in Österreich, Niederlande und Italien.

Kooperationspartner und App Store

Gira Kooperationspartner: Kompetenz, die verbindet

Neben der Lage und dem Erscheinungsbild ist die „Intelligenz“ heute ein entscheidendes Kriterium für die Attraktivität hochwertiger Immobilien. In diesem  Segment erwarten Bauherren keine Einzelfunktionalitäten, sondern ganzheitliche Lösungen für echtes Mehrwert-Wohnen.

Gira App Store

Schon seit mehreren Jahren ist der Gira AppShop als Marktplatz und Plattform für interessante Lösungen rund um den Gira HomeServer fest etabliert. Inzwischen sind dort mehr als 200 Apps erhältlich: darunter Plug-ins, Funktionsvorlagen, Logikbausteine und Musterprojekte. Bisher war der Zugriff in erster Linie Systemintegratoren vorbehalten. Jetzt öffnet sich der Gira AppShop für alle Elektrofachbetriebe, um eine noch breitere Nutzerbasis und neue Einsatzfelder für den Gira HomeServer zu erschließen: So wird der Gira AppShop, der in der Branche einzigartig ist, auch zukünftig seiner Rolle als Kompetenz-, Service- und Vermarktungsplattform für Anwendungen der intelligenten Gebäudetechnik gerecht.
Mehr

Lösungen

TOP