Checkliste

Elektroinstallation zukunftssicher planen

Mit einer gut geplanten Elektroinstallation können Sie moderne Technik zu Hause optimal nutzen und Komfort ohne Kompromisse genießen. Bei der Planung sollten Sie sicherstellen, dass die Elektroinstallation nicht nur Ihre aktuellen, sondern auch Ihre zukünftigen Bedürfnisse abdeckt. Denn eines ist sicher: Die Welt wird nicht aufhören, sich zu wandeln. Es werden sich immer neue technischen Möglichkeiten eröffnen; und Ihre persönlichen Wünsche werden sich weiter verändern. Man kann die Zukunft nicht vorausahnen – aber vorausplanen. Eine intelligente Elektroinstallation mit Gira lässt sich jederzeit erweitern und an geänderte Anforderungen anpassen. Auf dieser Seite finden Sie einige Hinweise, woran Sie bei der Elektroinstallation auf jeden Fall denken sollten. Ihr Elektrofachmann berät Sie gerne – und stellt Ihnen das perfekte Paket zusammen.

Im ganzen Haus telefonisch erreichbar sein

Bis zu drei Geräte können gleichzeitig an die Telefon-Steckdose TAE angeschlossen werden: z.B. das Telefon, das Telefax und der Anruf-beantworter. Damit Sie überall gleich erreichbar sind, sollten Sie am besten von Anfang an mehrere Anschlüsse einplanen, beispielsweise einen im Flur, einen im Wohnzimmer und einen im Arbeitszimmer.
Gira Telefon-Steckdose TAE

Telefone oder PCs anschließen und vernetzen

Die Universal-/ISDN-Anschlussdose UAE bietet vielfältige Verwendungsmöglichkeiten: Sie wird beispielsweise  für Telefonanschlüsse, Telefonanlagen bis hin zu PC-Vernetzungen eingesetzt.
Gira Universal-/ISDN UAE

Internet über das Stromnetz

Internet in jeden Raum bringen, ganz einfach über die Stromleitung: Das macht die Gira Home Plug AV-Netzwerkanschlussdose. Die Datenübertragung funktioniert über das herkömmliche 230 V-Stromnetz im Gebäude, sodass keine neuen Kabel verlegt werden müssen. Zur Errichtung eines Netzwerks werden beliebige Steckdosen einfach durch Gira HomePlug AV-Netzwerkanschlussdosen ersetzt. Der Zugang zum Internet wird über die Verbindung mit dem Router hergestellt. Mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 200 Mbit/s lassen sich problemlos auch Internetangebote nutzen, für die eine hohe Bandbreite erforderlich ist.
Gira Home Plug AV

Radio und Fernsehen in jedem Raum

Ob über Kabel oder Satellit: Mit der Antennen-Steckdose gehen Radio und Fernseher in jedem gewünschten Raum auf Sendung.
Gira Antennen-Steckdose

Genügend Steckdosen in jedem Raum

Die Kaffeemaschine am Morgen, das Radio zur Mittagszeit, der Fernseher am Abend: Elektrische Geräte begleiten uns zu Hause den ganzen Tag – wenn sie denn mit Strom versorgt sind. Damit Sie immer und überall Ihre Geräte anschließen können, wo Sie diese brauchen, sollten Sie in jedem Raum genügend Steckdosen installieren lassen. Als Faustregel gilt: Für drei gelegentlich anzuschließende Geräte benötigen Sie ebenso eine Steckdose wie für ein ständig angeschlossenes Gerät.
Gira Steckdosen

Mobile Geräte aufladen – ohne Netzteil

Mit der Gira USB-Spannungsversorgung 2fach können Sie mobile Geräte ohne zusätzliches Netzteil direkt an der Steckdose aufladen: Dank bis zu 1400 mA bzw. zweimal 700 mA Ladestrom lassen sich auch stromhungrige Geräte versorgen.
Gira USB-Spannungsversorgung 2fach

Licht am Bett ein- und ausschalten

Gira Funk-Wandsender Im Dunkeln kann auch eine bekannte Umgebung wie das Schlafzimmer fremd wirken und Stolper-fallen bieten. Deshalb empfiehlt es sich, das Licht vom Bett aus regeln zu können – entweder konven-tionell mit einem Wippschalter oder über einen Funk- Wandsender.
Gira Wippschalter

Broschüre
Gira Assistance

Kostenlos bestellen/downloaden

Assistance

TOP