Gira USB-Spannungsversorgung

Gira USB-Spannungsversorgung 2fach, E2, Reinweiß glänzend

Erstmals bietet Gira eine USB-Spannungsversorgung mit zwei Steckplätzen für die Installation in die 58er-Unterputz-Gerätedose – passend zum Schalterprogramm. Mit der Gira USB-Spannungsversorgung können mobile Geräte wie Mobiltelefone,

MP3-Player u.ä. ohne zusätzliches Netzteil direkt an der USB-Spannungsversorgung geladen werden. Mit bis zu 1400 mA bzw. zweimal 700 mA Ladestrom lassen sich auch stromhungrige Geräte versorgen.

Anwendungsbereiche

Ob Handy, PDA, MP3-Player oder Digitalkamera – jedes Gerät hat sein eigenes Netzteil. Dadurch entsteht eine umfangreiche Sammlung verschiedener Netzgeräte. Doch viele der neueren Modelle lassen sich auch über einen USB-Anschluss mit Strom versorgen und aufladen. Benötigt wird dafür lediglich ein geeignetes USB-Verbindungskabel.

Gleichzeitige Nutzung von zwei Steckplätzen

Mit der Gira USB-Spannungsversorgung stehen zwei Steckplätze parat, an die zwei Geräte gleichzeitig angeschlossen werden können. Das ist besonders praktisch, wenn kurz vor einer Reise beispielsweise noch schnell das Handy und die Kamera aufgeladen werden sollen. Die Suche nach dem richtigen Netzteil hat damit ein Ende.

Technische Daten

Ladestrom

2 x 700 mA / 1 x 1.400 mA

Nennspannung primär

100 - 240 V AC, 50 Hz

Nennspannung sek.

5V

Temperaturbereich

0 °C bis +40 °C

Standby-Leistung

≤ 0,3 W

Download

Gira USB-Spannungsversorgung

Bestell-Nr 1719110

PDF, 111,1 KB

Download

USB-Spannungsversorgung 2fach
Bedienungsanleitung

PDF, 206,6 KB

Download

Fachhändlersuche

Suchen

Extras für zu Hause

TOP