Gira Revox Studio Neulengbach
DI Dr. Gerhard Küster
Wiener Straße 30-31
3040 Neulengbach
Tel +43(0)2772 51877
Fax +43(0)2772 51877 20
www.revox-vienna.at
gerhard.kuester@revox-vienna.at




Jedes Mal, wenn ein Besucher zu Gerhard Küster in den Showroom kommt, kann er etwas Neues entdecken. Denn das Gira Revox Studio in Neulengbach bei Wien lebt von der Veränderung. Stilsicher präsentiert der Computerexperte in hochwertigem Ambiente Audiolösungen und Home-Entertainment für Genießer
sowie intelligente Gebäudetechnik – für mehr Komfort, Sicherheit und zum Energieeinsparen im eigenen Zuhause.
Dem Qualitätsanspruch von Gerhard Küster entsprechend, erwartet die Besucher Technik vom Feinsten. Hörgenuss garantieren die Lösungen des Schweizer High End Spezialisten Revox. Mit den Produkten und Bedienoberflächen der Premiummarke Gira lässt sich vor Ort ausprobieren, wie nützlich moderne Gebäudetechnik und wie einfach deren Bedienung ist. Maßgeschneiderte Hochleistungsrechner eigener Produktion binden die Informationstechnologie nahtlos ein. Mit flexiblen Wandelementen zeigt und erklärt der Showroombetreiber immer die neusten Produkte in Aktion – die Besucher wiederum können sie anfassen und testen. „So kann ich für jeden nachvollziehbar präsentieren, welchen audiophilen Unterschied professionelle Revox Komponenten ausmachen und wie intuitiv sich über das Gira Interface das gesamte Haus auf Wunsch steuern lässt“, erklärt Gerhard Küster.
Hell und elegant wirkt der Showroom, der Boden ist aus sibirischer Lärche, die Wände und Decke sind weiß. Auf einer speziellen Konstruktion sind vor der Wand schwebende Präsentationselemente angebracht, die sich einfach austauschen und auf denen sich so immer brandneue Produkte präsentieren lassen. Die Theke aus weißem Mineralwerkstoff schwebt förmlich in der Mitte des Raums, wo Strahler Highlights setzen. Farbiges Licht zaubert besondere Atmosphäre. Dem Galeriekonzept folgend sind Musikthemen aufnehmende Tafelbilder des abstrakten Visionärs Wilhelm Anton Seibetseder in die Ausstellung integriert. Ein Installationsschrank höchster Qualität zeigt, dass sich auch viel Technik elegant und sauber verpacken lässt.
Eine spezielle Attraktion ist die fast 30 Jahre alte, voll funktionsfähige Revox Tonbandmaschine, die auf die langjährige Tradition des Unternehmens verweist, das – der Qualität verpflichtet – bis heute im Schwarzwald produziert. Exklusive Lautsprecher sind hier zu sehen: in gebürstetem Aluminium, mit Schwarzglasfront oder in handgenähtem Leder aus der Schweiz, freistehend oder beinahe flächenbündig eingebaut in Wand und Decke. Beeindruckend ist die Präsentation des gesamten Revox Programms mit zwei Re:system M51 und dem Re:system M10 als Herz des Multiroom-Systems sowie die neuste Audio-Anlage, das Re:system M100, das dank seiner Modularität mit den Wünschen seines Besitzers im Laufe der Jahre mitwächst und sich ganz individuell gestalten lässt.
Neben einer Wand mit Schalterdesigns von Gira für ganz individuelle Einrichtungen kann der Besucher auch eine moderne Video-Türkommunikation mit Gira Tür- und Wohnungsstation ausprobieren. Auf großen Touchscreens lässt sich über das Gira Interface zeigen, wie leistungsstark intelligente Gebäudetechnik schon heute ist und wie einfach sie sich bedienen lässt. Intuitiv kann von den Touchscreens aus auch auf das Revox Multiroom-System zugegriffen und Musik von zentralen Audioquellen dezentral abgespielt werden - das Revox Multiroom-System lässt sich vollständig integrieren. Je nach Bedarf und individueller Programmierung werden zudem Licht, Heizung und Jalousien einzeln oder in Abhängigkeit zueinander gesteuert, Wetterprognosen aus dem Internet eingebunden, die Gartenbewässerung automatisch geregelt, Verbrauchsdaten angezeigt und vieles mehr. Der Clou: Über die Gira HomeServer App kann die gesamte Gebäudetechnik auch mobil via iPhone, iPod touch oder iPad bedient werden.