Gira E3 Schalterprogramm: Preisgekröntes Design

Gira E3

Design, das berührt. Tausendfach.

Außen abgerundet, innen eckig, mit seidenmatter Soft-Touch-Oberfläche oder wahlweise mit glänzender Oberfläche: Die Designlinie Gira E3 präsentiert sich elegant und harmonisch. Die weite Farbpalette der Deckrahmen bietet Ihnen viel Gestaltungsspielraum – von puristischem, glänzendem Reinweiß über warme Grautöne bis zu dezentem Braun.

Farbvarianten

Reinweiß glänzend
Hellgrau Soft-Touch
Grau Soft-Touch
Dunkelgrau Soft-Touch
Umbra Soft-Touch
Sand Soft-Touch

Auszeichnungen

Iconic Awards Winner, Rat für Formgebung

Good Design Award, The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design, The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies

German Design Award, Winner in der Kategorie Building and Elements, Rat für Formgebung

DDC Wettbewerb Gute Gestaltung, Auszeichnung in der Kategorie Produkt, Deutscher Designer Club

b2c_3_4_3_1_Gira_System_3000_Schaltuhr_Bluetooth_Bild_02
Gira E3, Dunkelgrau Soft-Touch mit System 55 Bedienaufsatz Memory Farbe Reinweiß glänzend.

Soft. Touch. Stil, den man fühlt.

Die Soft-Touch-Oberfläche der Gira E3 Designlinie besticht dadurch, dass sie gegen Gebrauchsspuren weitestgehend resistent ist und sich bei jeder Berührung einfach unbeschreiblich sanft und soft anfühlt. Erleben Sie den einzigartigen Gira-Touch-Moment.

Entdecken Sie unseren kostenlosen eBooks:

Weitere Gira Schalterprogramme:

Gira ClassiX

Die Gira ClassiX Designlinie überzeugt mit glänzender Oberfläche und kunstvollen Ornamenten. Mehr zum Produkt.

Gira E2 Schalterprogramm im minimalistischen Design

Gira E2 Schalter und Rahmen für jeden Wohnstil: ✓ in sechs Farben erhältlich ✓ reduzierte Formgebung ✓ bruchsicheres Material. Jetzt entdecken!

Steckdose Gira Esprit Linoleum Multiplex, Farbe Hellgrau, SCHUKO-Steckdose

Gira Esprit Schalter - natürliches Material, edle Optik

Auch Räume brauchen Persönlichkeit. Die Designlinie Gira Esprit akzentuiert Ihre vier Wände mit hochwertigen Materialien wie Glas, Aluminium oder Linoleum-Multiplex.

Gira Event Schalter - das farbige Highlight

Ausgezeichnetes Design & viele Farbvarianten: Das Gira Schalterprogramm ist ein Event für Ihre Wand. Hier ansehen ▶️

Gira Standard 55 Schalter

Schalter und Stecker in zeitlosem Design und zuverlässiger Qualität. Mit über 300 Funktionen im Gira System 55 kombinierbar. Jetzt entdecken.

Gira Studio – runder Designschalter | Gira

Sich abheben. Neues wagen. Klassisch und avantgardistisch kombinieren. Die Designlinie Gira Studio setzt Akzente.

Designklassiker von 1966 - der Gira Flächenschalter

Der Designklassiker seit 1966: der Gira Flächenschalter. ✓Reinweiß glänzend ✓Erweiterbar mit dem Gira Radio ✓Klassisches Design

Gira S-Color Schalter im Retro-Look

Design-Klassiker Gira S-Color im trendigen Retro-Stil: ✓ fünf Farbnuancen ✓ ausgezeichnet mit Designawards ✓ runde Schalterform. Erfahren Sie mehr!

Wassergeschützte Schalterprogramme von Gira

Robuste Schalter von Gira – ideal für den Außenbereich: ✓ wasserfest ✓ in drei Farben erhältlich ✓ standhaft gegen Staub, Wasser und Öl. Mehr zum Produkt.

Designkonfigurator

Entdecken Sie einfach und schnell Ihr Wunschdesign für Rahmen, Schalter und mehr.

Mehr erfahren