Service
Newsroom

Herzlich Willkommen im Gira Newsroom. Hier finden Sie alle aktuellen Informationen rund um das Unternehmen auf einen Blick – von Produktneuheiten über Pressemitteilungen bis hin zu den neuesten Aktivitäten in verschiedenen sozialen Netzwerken.

Alle Pressemitteilungen und Kontakt

Gira Esprit

29. Aug 2018

Schöne Schalter (9)
Gira Esprit: die pure Schönheit

Aber wir haben es dann doch nicht lassen können. Denn neben Standard kam noch ein weiteres Schalterprogramm aus dem System 55 auf den Markt, das nur einer einzigen Devise folgt: Schönheit pur. Diese resultiert aus der klaren Form der Rahmen ebenso wie aus der außergewöhnlichen Materialvielfalt der Oberflächen. Doch ihnen ist bei allen Unterschieden eines gemeinsam: sie alle bestehen aus Echtmaterialien.

Die Oberflächen von Gira Esprit gibt es aus Glas, in verschiedenen Metall-Varianten oder aus Linoleum-Multiplex. Die erste Linie ist bei Bauherren und Architekten besonders beliebt, sie steht in den Varianten Glas Schwarz, Glas Weiß, Glas Mint und Glas Umbra zur Verfügung. Dazu passen die Einsätze aus Thermoplast in den Farben Reinweiß glänzend, Reinweiß matt, Anthrazit, Alu und ab Oktober auch Schwarz matt. Und natürlich lässt sich auch der Edelstahleinsatz aus unserem Programm Gira E2 mit der Serie Esprit koppeln.

Weil sich die Glas-Variante von Esprit so großer Beliebtheit erfreut, haben wir die Serie um eine reizvolle Alternative erweitert, nämlich Glas C in allen vier Farben. Hier werden die an sich ja ausgeprägten Rahmenkanten durch weiche, halbrund geschliffene Bögen ersetzt.

Die außergewöhnliche Materialvielfalt der Esprit-Serie haben wir in sechs Metallvarianten fortgeführt. Neben Aluminium-Hellgold und Edelstahl gebürstet stehen die Ausführungen in Aluminium, Aluminium Schwarz und Aluminium Braun sowie Chrom zur Verfügung. Die klare Form von Gira Esprit kommt in diesen Metallvarianten besonders gut zur Geltung.

Die zwischen Messing und Gold positionierte Farbe des eloxierten Aluminiums fügt sich ideal ins klassisch-luxuriöse Wohnambiente ein – als Pendant zu geschwungenen Türgriffen, stilvollen Leuchten oder ausdrucksstarken Wohnaccessoires. Aber auch auf der weißen Wand ist Gira Esprit Aluminium-Hellgold immer ein Blickfang.

Edelstahl gilt unter allen Echtmaterialien als das authentischste und wird von Architekten und Bauherren immer gerne eingesetzt, wenn es um eine sachlich-technische Ästhetik geht. Die Qualität kommt in der gebürsteten Form besonders gut zur Geltung: optisch wie haptisch ist Gira Esprit Edelstahl ein Hochgenuss.

Der jüngste Spross der Esprit-Familie ist die Designvariante Gira Esprit Linoleum-Multiplex. Mit ihr bieten wir erstmals Ausstattungsvarianten von Schalterrahmen aus nachwachsenden Rohstoffen. Die neuen Oberflächen aus Linoleum gibt es in sechs verschiedenen Farbstellungen: Anthrazit, Blau, Dunkelbraun, Hellbraun, Rot und Hellgrau. Dabei ist das Linoleum auf einem Rahmen aus Multiplexplatten aufgebracht – kreuzweise angeordnete dünne Furnierlagen, hergestellt mit Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern in Europa mit FSC- oder PEFC-Zertifizierung. Die Linoleum-Oberfläche besteht aus natürlichen und zu 80 % sogar nachwachsenden Rohstoffen. Dazu gehören Leinöl, Baumharz, Kork, Holzmehl sowie Kalksteinpulver.

9. Okt 2015

Schmuckstück Schalter
Gira Esprit Aluminium-Hellgold und Edelstahl

Es ist nicht alles Gold, was glänzt – es können nämlich auch edle Metalle sein. Nach dieser Maxime hat Gira das formschöne Schalterprogramm Esprit um zwei Varianten aus Echtmetall erweitert: Aluminium-Hellgold und Edelstahl gebürstet. Sie sind nicht nur echte Hingucker, sondern wahre Schmuckstücke auf der Wand.

17. Mai 2015

Modern statt museal
Internationaler Museumstag am 17.05.2015

Heute ist der internationale Museumstag. Das jährlich stattfindende Ereignis steht in Deutschland unter der Schirmherrschaft des amtierenden Bundespräsidenten. Rund 6.500 Museen wollen damit auf die thematische Vielfalt und das breit gefächerte Spektrum der Museumsarbeit aufmerksam machen. In diesem Jahr steht der Museumstag unter dem Motto "MUSEUM. GESELLSCHAFT. ZUKUNFT." Exakt das trifft auch auf das Herzogliche Museum in Gotha zu, das aufwändig saniert und dabei mit der Schalterserie Gira Esprit ausgerüstet wurde.

Populäre Tags

Facebook

13. Dezember
Was kann dieses #SmartHome eigentlich? Wir zeigen Euch in den nächsten Wochen b...
Mehr
12. Dezember
Licht, Jalousie, Musiksteuerung u.v.m. Egal ob per App, Display wie dem Gira G1 ...
Mehr
12. Dezember
Ein Bauherr hat seine Leidenschaft für Technik auch in die Planung seines Wohnh...
Mehr
1 „Gefällt mir” Angaben

Twitter

Youtube

Filme zu Lösungen und Produkten von Gira

Der Gira Türsprechanlagen-Konfigurator: Audio und Video, flexibel und einfach.
Der Gira Türsprechanlagen-Konfigurator: Audio und Video, flexibel und einfach. Das smarte Holzhaus: Klassischer Look, moderne Ausstattung ZigBee® Light Link: Licht schalten, dimmen, Lichtszenen wählen und programmieren Das Multitalent für die Gebäudetechnik - Der Gira G1 Intelligentes Hotel im Grünen: Seminar- und Freizeithotel-Anlage Große Ledder Der neue Gira G1 - Vielfalt in der Gebäudetechnik Klare Formensprache, natürliche Materialien Natürlichkeit entdecken und begreifen Formvollendung in Perfektion Intelligente Lösungen von Gira Intelligente Gebäudetechnik von Gira G1 - Das Multitalent für die Gebäudetechnik KNX per iPhone und iPad steuern - Kinderleicht, mit intelligenter Gebäudetechnik Intelligente Gebäudtetechnik von Gira Sehen wer vor der Tür steht Der neue Gira Rauchwarnmelder Dual Q schützt doppelt Intelligente Gebäudetechnik steuern, von zuhause und unterwegs Keyless In für schlüssellosen Zugang zum Haus Gira Unterputz-Radio Gira Touchdimmer Connected Comfort - Wie ein perfekter Tag beginnt Connected Comfort - Wie sich nach Hause kommen anfühlt Connected Comfort - Wie kleine Entdecker zu Hause sicher sind Connected Comfort - Wie schon das Kochen zum Genuss wird Connected Comfort - Wie das Haus verlassen ein sicheres Gefühl gibt Connected Comfort - Wie Wellness pur neue Energie bringt Connected Comfort - Wie der Alltag Pause macht The smart wooden house

Newsletter

Einmal monatlich die aktuellsten Meldungen über Gira lesen

Bauherren und Endkunden
Architekten
Elektro-Handwerk
Elektroplaner
Fachgroßhandel
Presse
Ich habe die Informationen zum Datenschutz gelesen und bin damit einverstanden.
Newsletter abonnieren

Neueste Downloads

PDF 7.267 Kb

eNet Server ab 2.0
Technische Dokumentation.

PDF 4.496 Kb

Gira System 3000
Systemgrundlagen

PDF 763 Kb

Universal-LED-Leistungszusatz REG
Gebrauchsanleitung.

weitere Downloads

Stellenangebote

weitere Stellenangebote

Messetermine

eltec, Nürnberg
09.01-11.01.19

BAU, München
14.01-19.01.19

Klimahouse, Bozen
23.01-26.01.19

weitere Messetermine

RSS-Feeds

Service

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok