Service
Newsroom

Herzlich Willkommen im Gira Newsroom. Hier finden Sie alle aktuellen Informationen rund um das Unternehmen auf einen Blick – von Produktneuheiten über Pressemitteilungen bis hin zu den neuesten Aktivitäten in verschiedenen sozialen Netzwerken.

Alle Pressemitteilungen und Kontakt

Gira E22

17. Sep 2018

Schöne Schalter (10)
Gira E22: Für Architekten gemacht

Manchem Architekten erscheint er eher als Notwendigkeit denn als Glanzstück: der Schalter auf der Wand. Vor allem, wenn er dick aufträgt und den Gesamteindruck beeinträchtigt. Doch das muss nicht sein. Denn mit dem Gira E22 steht ein Schalterprogramm zur Verfügung, das flach auf der Wand montiert werden kann – der Schalterrahmen trägt lediglich 3 mm auf. In seiner gesamten Erscheinung wirkt Gira E22 elegant, hochwertig und von der Form her sehr präzise. Das flächige Design wird unterstützt von der senkrecht stehenden Schalterwippe, die die bündige Oberfläche nicht durchbricht.

Die wandbündige Installation lässt sich mit Hilfe eines entsprechenden Montageverfahrens realisieren. Alternativ dazu kann der Schalter auch in herkömmlichen Unterputzdosen montiert werden. Weil sich hierbei die Schalterrahmen auf der Rückseite verjüngen, scheint der Schalter dann vor der Wand zu schweben.

Zudem gibt es das Programm Gira E22 im gleichen Design in drei verschiedenen Materialien – Edelstahl, Aluminium und Thermoplast, letzteres in Reinweiß glänzend. Dem Architekten eröffnet sich hier die faszinierende Möglichkeit, ein Gebäude durchgängig mit ein und derselben Schalterserie auszustatten und trotzdem nach Wertigkeiten differenzieren zu können. Selbstverständlich sind die zwei unterschiedlichen Installationsarten bei allen drei Materialausführungen möglich.

Gira E22 überzeugt zudem in allen drei Materialausführungen durch seine volle Sortimentstiefe, die mehr als 300 Funktionen für ein modernes Gebäudemanagement umfasst. Dazu gehören Tastsensoren für die Steuerung des KNX Systems ebenso wie Wohnungsstationen des Gira Türkommunikations-Systems, das Gira Unterputz-Radio, die Gira Automatikschalter und auch ein breites Spektrum an LED-Orientierungsleuchten, die ebenfalls in das Schalterprogramm integriert werden können. Mit ihnen lassen sich stimmungsvolle Lichtakzente erzeugen, sie können aber auch ganz pragmatisch für mehr Sicherheit und Information im Gebäude eingesetzt werden. Speziell für Gira E22 gibt es eine umfangreiche Auswahl an Piktogrammen, die aus den Echtmaterialien Edelstahl und Aluminium herausgelasert werden.

Übrigens: Inzwischen haben wir auch Gira E2 in flacher Montage auf den Markt gebracht – zusätzlich zur herkömmlichen Variante und in fünf Farben sowie in Edelstahl. Auch in Gira E2 haben wir über 300 Funktionen der modernen Elektroinstallation integriert. Nun hat der Architekt die Wahl zwischen Gira E2 und Gira E22. Aber hoffentlich nicht die Qual …

13. Sep 2018

Vom Wasserturm zum Designhotel
aquaTurm in Radolfzell

Das weltweit erste Hochhaus, das weniger Energie verbraucht als es selbst produziert, steht in Radolfzell am Bodensee. Dort hat Familie Räffle, die Bauherr, Investor und Architekt in einem ist, den historischen Wasserturm des alten Milchwerks in ein Designhotel verwandelt. Nach achtjähriger Bauzeit verbindet der ehemalige Wasserturm heute Nachhaltigkeit und Komfort miteinander: Das Gebäude versorgt sich zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien, und zwar mittels Hydrothermie, Photovoltaik, Solarthermie, Windkraft und Regenwassernutzung. Passend zur Innenarchitektur entschied sich Familie Räffle für das Schalterprogramm Gira E22. Durch das minimalistische Design und die flache Bauweise schwebt der Schalter regelrecht auf der Wand.

22. Nov 2017

Im Herzen der Metropole
Gebäudeensemble Fitzroy Place, London

Fitzroy Place liegt mitten im Zentrum von London – im Stadtteil Fitzrovia, nur wenige Minuten entfernt von Oxford Street, Regent Street und Regent’s Park. Seit jeher hat dieser Bezirk Künstler und Kreative angelockt – hier wohnten und wirkten u.a. Charles Dickens, Arthur Rimbaud und Virginia Woolf. Fitzroy Place ist ein einzigartiges Ensemble von neu errichteten Gebäuden mit Wohnungen, Geschäften, Restaurants und Cafés sowie Büroräumen, die um einen parkähnlichen Platz angeordnet sind. In seiner Mitte liegt die Fitzrovia Chapel, erbaut Ende des 19. Jahrhunderts.

Populäre Tags

Facebook

22. Januar
Du interessierst Dich für die Themen Smart Home, Design und Architektur? G-Puls...
Mehr
22. Januar
Neuer Kooperationspartner für Gira! Auf der BAU 2019 haben eine umfangreiche Zu...
Mehr
21. Januar
Ab sofort ist die neue Gira Toolbox für die TKS-IP Datenschnittstelle lieferbar...
Mehr
1 „Gefällt mir” Angaben

Twitter

Youtube

Filme zu Lösungen und Produkten von Gira

Der Gira Türsprechanlagen-Konfigurator: Audio und Video, flexibel und einfach.
Der Gira Türsprechanlagen-Konfigurator: Audio und Video, flexibel und einfach. Das smarte Holzhaus: Klassischer Look, moderne Ausstattung ZigBee® Light Link: Licht schalten, dimmen, Lichtszenen wählen und programmieren Das Multitalent für die Gebäudetechnik - Der Gira G1 Intelligentes Hotel im Grünen: Seminar- und Freizeithotel-Anlage Große Ledder Der neue Gira G1 - Vielfalt in der Gebäudetechnik Klare Formensprache, natürliche Materialien Natürlichkeit entdecken und begreifen Formvollendung in Perfektion Intelligente Lösungen von Gira Intelligente Gebäudetechnik von Gira G1 - Das Multitalent für die Gebäudetechnik KNX per iPhone und iPad steuern - Kinderleicht, mit intelligenter Gebäudetechnik Intelligente Gebäudtetechnik von Gira Sehen wer vor der Tür steht Der neue Gira Rauchwarnmelder Dual Q schützt doppelt Intelligente Gebäudetechnik steuern, von zuhause und unterwegs Keyless In für schlüssellosen Zugang zum Haus Gira Unterputz-Radio Gira Touchdimmer Connected Comfort - Wie ein perfekter Tag beginnt Connected Comfort - Wie sich nach Hause kommen anfühlt Connected Comfort - Wie kleine Entdecker zu Hause sicher sind Connected Comfort - Wie schon das Kochen zum Genuss wird Connected Comfort - Wie das Haus verlassen ein sicheres Gefühl gibt Connected Comfort - Wie Wellness pur neue Energie bringt Connected Comfort - Wie der Alltag Pause macht The smart wooden house

Newsletter

Einmal monatlich die aktuellsten Meldungen über Gira lesen

Bauherren und Endkunden
Architekten
Elektro-Handwerk
Elektroplaner
Fachgroßhandel
Presse
Ich habe die Informationen zum Datenschutz gelesen und bin damit einverstanden.
Newsletter abonnieren

Neueste Downloads

PDF 2.820 Kb

Preisliste Niederlande 2019
Preisstand 01.01.2019

PDF 2.616 Kb

Preisliste Belgien (NL, FR) 2019
Preisstand 01.01.2019

weitere Downloads

Stellenangebote

weitere Stellenangebote

Messetermine

Klimahouse, Bozen
23.01-26.01.19

Bauen+Wohnen, Salzburg
07.02-10.02.19

elektrotechnik, Dortmund
13.02-15.02.19

weitere Messetermine

RSS-Feeds

Service

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok