Service
Newsroom

Einfach smarter wohnen – Gira präsentiert intelligente Extras für zu Hause

Für mehr Intelligenz in den eigenen vier Wänden ist nicht zwingend ein Bussystem nötig. Besonders für die Nachrüstung und Mietobjekte – Wohnungen, aber auch Häuser – bietet Gira zahlreiche Produkte, mit denen die Elektroinstallation ganz einfach intelligenter wird: ohne großen Installationsaufwand.

Der Automatikschalter 2 von Gira beispielsweise vereint eine sichere und komfortable Lichtsteuerung. Durch sein großes Erfassungsfeld und die hohe Erfassungsqualität eignet er sich besonders für hohe Einbauzonen. Draußen bleiben ungebetene Gäste fern, drinnen empfiehlt sich die Montage vor allem für Durchgangsbereiche und Räume, die nur kurzzeitig genutzt werden. Schöner Nebeneffekt: durch die Ein- und Ausschaltautomatik wird Strom und damit Geld gespart.

Wie Lichtschalter und Steckdosen sitzt auch das Gira Radio RDS ohne lästigen Kabelsalat einfach in der Wand. Ablage- und Arbeitsflächen bleiben frei, die hochwertigen Lautsprecher sorgen zudem für einen eindrucksvollen Klang. Die Steuerung erfolgt über berührungssensitive Bedienflächen. Obendrein lässt sich das Unterputz-Radio RDS problemlos mit der Gira Dockingstation erweitern. Sie erlaubt die Anbindung externer Musikquellen an das Gira Radio RDS oder an eine Stereoanlage. Das Besondere daran: Die Musikübertragung funktioniert kabellos via Bluetooth, so dass mobile Endgeräte nicht direkt aufgesteckt werden müssen. Ausgestattet mit drei Wechselaufsätzen, kann die Dockingstation zudem als Universalladegerät für verschiedene Smartphones und MP3-Player genutzt werden.

Für mehr Orientierung in dunklen Räumen und Fluren sorgt die Gira LED-Steckdose. Sie wirft einen dezenten Lichtkorridor nach unten und bietet dadurch eine indirekte Orientierungsbeleuchtung am Boden, ohne zu blenden. Zusätzlich lassen sich damit reizvolle Lichtakzente im Raum setzen. Eine Kindersicherung ist integriert, so dass die Steckdose auch bedenkenlos als Nachtlicht im Kinderzimmer installiert werden kann. Um Energie zu sparen, schaltet ein Dämmerungssensor die Leuchte bei einsetzender Dunkelheit automatisch ein und bei ausreichender Helligkeit wieder aus.

Mit intelligenten Lösungen von Gira kann jeder Elektromeister jedes Haus schnell und einfach intelligenter machen. Aber auch die schrittweise Nachrüstung, ganz nach individuellen Bedürfnissen, ist jederzeit möglich. Durch die Integration in das Gira Designsystem fügen sich alle Geräte nahtlos in die bestehende Elektroinstallation ein und sorgen so für ein einheitliches Erscheinungsbild von Schaltern, Steckdosen und intelligenten Funktionen an der Wand.

Mehr zu den Extras für zu Hause

Weitere News

„Wichtiger Meilenstein für die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit“
Interview mit Dirk Giersiepen

Smart Up Your Life
Kabelgebundene oder funkbasierte Bussysteme?

Smart Up Your Life
Planung einer zukunftssicheren Elektroinstallation

Einfach smarter wohnen
Gira präsentiert intelligente Extras für zu Hause

Studie bestätigt Trend
Das Smart Home wird immer interessanter

Smartes Zuhause
Offen für kluge Einbrecher?

Unter die Lupe genommen
Vorurteile gegen KNX

Neue Studie
Zwei Drittel der Deutschen wünschen sich ein Smart Home

Moderne Haustechnik
Mit Weitsicht gebaut

Gira eNet oder Gira KNX in der Renovierung
Welches Bussystem ist das richtige?

"Smart Home"
Was steckt eigentlich hinter dem Begriff?

Gira Designkonfigurator
Sehen, wie es später aussieht

Gira für zu Hause
Die Broschüre für mehr Intelligenz in den eigenen vier Wänden

Was leistet eigentlich die moderne Gebäudetechnik?
Zum Beispiel mehr Wohnkomfort in den eigenen vier Wänden!

Smart Home mit KNX
Mehr Komfort, höhere Sicherheit, effizienteres Energiemanagement

Traumschloss, 21. Jahrhundert
Moderne Gebäudetechnik macht’s möglich

Klare Formen, offenes Wohnen
Leben mit modernster Unterhaltungs- und Gebäudetechnik

Fortbildung und Unterstützung
Den Zukunftsmarkt der intelligenten Gebäudetechnik erschließen

Altersgerecht umbauen
Hilfe durch moderne Gebäudetechnik

Damit die Augen funkeln …
ClassiX Chrom

Hochsaison für Einbrecher
Mehr Sicherheit durch moderne Gebäudetechnik

Datenschutz und Datensicherheit im Smart Home
Sicherheit ist machbar!

Gira Dockingstation für das Gira Unterputz-Radio RDS
Musikgenuss ohne Limit

Studie zum Smart Home
Potenzial für Hersteller und Handwerk

eNet als Alternative für die Renovierung zwischendurch:
Sauber, smart und schnell installiert

Was für ein Glück: Endlich Ostern!
Wohnen macht glücklich

Wir haben was gegen Unglücke
Schon wieder: Freitag der 13te!

Jetzt bestellen oder downloaden:
Broschüre Gira Esprit Linoleum Multiplex

Smart American Home
Amerikanischer Ostküstenstil in Süddeutschland

Service

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok