LED-Beleuchtung
Steckdosen
Kann die LED-Orientierungsleuchte auch an 230 V Gleichspannung betrieben werden?
Wie hoch ist die Lebenserwartung der einzelnen LEDs im Gerät?
Welche Lichtfarbe hat die LED-Orientierungsleuchte 230V~ Weiß?
Ist der Betrieb einer SCHUKO-Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte an einem Netzabkoppler möglich und leuchtet die LED bei einer Ansteuerung mit 230 V Gleichspannung durch den Netzabkoppler?
Gibt es eine Angabe zum Einschalt-Helligkeitswert der LED-Beleuchtung?
Verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr und bleiben Sie mit dem Gira Newsletter immer auf dem Laufenden über Produktneuheiten, Servicethemen, relevante Schulungen, aktuelle Normen und vieles mehr.
Unsere Konfiguratoren unterstützen Sie bei Ihrer täglichen Arbeit – ob als Beratungstool gemeinsam mit Ihren Kunden oder als Zeitersparnis zur schnellen Erstellung eines Angebotes oder einer Stückliste.
Über den intuitiv bedienbaren Gira Projekt Assistenten können die Projekte in wenigen Schritten bequem parametriert werden. Sie können z.B. Logik- und Visualisierungsfunktionen für den Gira X1/L1 erstellen.