FAQ

Wieviele Busteilnehmer lassen sich an die Spannungsversorgung 640 mA anschließen?

Antwort

Laut EIBA darf jeder Busteilnehmer eine max. Stromaufnahme von 12 mA haben. Die tatsächliche Stromaufnahme ist jedoch zum Teil deutlich geringer (z. B. 5 mA).

Eine Berechnung seitens der EIBA hinsichtlich der maximalen Anzahl von Busteilnehmern unter Beachtung aller Aspekte hat ergeben, dass eine Obergrenze von 64 Teilnehmern gültig ist.

Aus der Praxis wird jedoch berichtet , dass auf Grund einer unterschiedlichen Stromaufnahme der Geräte oftmals mehr als 64 Teilnehmer angeschlossen werden können. Auch diese Anlagen arbeiten weitgehend störungsfrei. Sie entsprechen damit aber nicht mehr den EIB Spezifikationen!

Produkt

Instabus Spannungsversorgung 640 mA mit integrierter Drossel
Artikelnummer: 089000

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.