FAQ

Mit welcher Betriebsspannung können die Beleuchtungseinsätze betrieben werden und welche Stromaufnahme haben sie?

Weitere Frage zu folgendem Thema

Antwort

Technische Daten für Beleuchtungseinsätze

Glimmlampen-Elemente

  • Artikel-Nr. 0993 00: Versorgungsspannung 230 V AC, Stromaufnahme 1,40 mA
  • Artikel-Nr. 0999 00: Versorgungsspannung 230 V AC, Stromaufnahme 2,00 mA
  • Artikel-Nr. 0995 00: Versorgungsspannung 230 V AC, Stromaufnahme 0,35 mA
  • Artikel-Nr. 0996 00: Versorgungsspannung 230 V AC, Stromaufnahme 0,80 mA
  • Artikel-Nr. 0997 00: Versorgungsspannung 230 V AC, Stromaufnahme 1,50 mA
  • Artikel-Nr. 0498 05: Versorgungsspannung 230 V AC, Stromaufnahme 0,80 mA
  • Artikel-Nr. 0497 05: Versorgungsspannung 230 V AC, Stromaufnahme 2,00 mA

Glühlampen-Elemente

  • Artikel-Nr. 0498 14: Versorgungsspannung 12-24 V AC/DC, Stromaufnahme 22-25 mA
  • Artikel-Nr. 0994 00: Versorgungsspannung 230 V AC/DC, Stromaufnahme 13 mA
  • Artikel-Nr. 0932 00: Versorgungsspannung 12 V AC/DC, Stromaufnahme 250 mA
  • Artikel-Nr. 0933 00: Versorgungsspannung 24 V AC/DC, Stromaufnahme 125 mA

LED - Beleuchtungseinsätze

  • Artikel-Nr. 0992 00: Versorgungsspannung 12-24 V AC/DC, Stromaufnahme 20 mA
  • Artikel-Nr. 1405 00: Versorgungsspannung 12-24 V AC/DC, Stromaufnahme 20 mA
  • Artikel-Nr. 0497 07: Versorgungsspannung 230 V AC/DC, Stromaufnahme 2,6 mA
  • Artikel-Nr. 0497 08: Versorgungsspannung 230 V AC/DC, Stromaufnahme 0,8 mA
  • Artikel-Nr. 0497 10: Versorgungsspannung 230 V AC/DC, Stromaufnahme 2,6 mA

Kontrolllampen-Einsatz

  • Artikel-Nr. 0498 00: Versorgungsspannung 400V AC

Akustikelement

  • Artikel-Nr. 0935 00: Versorgungsspannung 230V AC, Stromaufnahme 0,80 mA

Produkt

Glimmlampen-Element (Artikel-Nr. 0995 00, 0996 00, 0997 00, 0993 00, 0999 00, 0498 05, 0497 05)
LED Beleuchtungseinsatz (Artikel-Nr. 0992 00, 1405 00, 0497 07, 0497 08, 0497 10)
Kontrolllampe (Artikel-Nr. 0498 00)
Glühlampen-Element (Artikel-Nr. 0498 14, 0994 00, 0932 00, 0933 00)
Akustik-Element (Artikel-Nr. 0935 00)
Artikelnummer: xxxxxx

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Ja
Könnte ausführlicher sein
Überhaupt nicht
Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.
Senden

Service

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok