Downloads & Software-Updates


Kategorie

Gira G1 eNet SMART HOME Client

zurück

ZIP, 273.152 Kb

Version: 102.0.23

Datum: 03.07.2018

Download

Achtung

Der Gira G1 kann zurzeit nicht zusammen mit dem eNet Server Version 2.1 betrieben werden.

Eine neue Version für den G1 eNet SMART HOME Client werden wir baldmöglichst veröffentlicht, welche mit dem eNet Server V2.1 zusammenarbeiten kann.

Wichtiger Hinweis

Nach dem Firmware-Update ist das Gira G1 mit einem Geräte-Passwort geschützt. Das Passwort finden Sie auf einem Etikett auf dem Gira G1. Sollte hier kein Passwort vermerkt sein, lautet das Passwort „device“.

Bitte ändern Sie das Geräte-Passwort während der Projektierung.

Zur Veranschaulichung und Unterstützung der Inbetriebnahme existiert ein kompaktes, nachvollziehbares Video, indem das Firmware-Update erläutert wird. Das Video finden Sie auf der Gira Akademie und steht in Deutsch, Englisch und Niederländisch zur Verfügung.

Neue Funktionen

Mit dem Firmware Update v102.0.23 kann der Gira G1 in Anlagen mit einem eNet Server als Client verwendet werden. Dabei werden alle Funktionen des Gira eNet Servers unterstützt.

Darüber hinaus enthält die Version das verbesserte Bedienverhalten für eNet Tastaktoren hinsichtlich der Longpress-Bedienung sowie der Statusrückmeldung.

Beachten Sie bitte, dass in dieser Version die folgenden Funktionen nicht unterstützt werden:

  • Türkommunikation
  • Wetterdienst
  • Alarmsystem

Für diese Funktionen sind bereits weitere Releases geplant.

Außerdem sind noch folgende Einschränkungen vorhanden:

  • Die Installation der Firmware v102.0.20 auf einem Gira G1 mit Version 1.1.196 führt zu Komplikationen, die das Gerät unbrauchbar machen. In diesen Fällen muss das Gerät eingeschickt werden, um es zu warten.
  • Beim Firmware-Update über WLAN zeigt der Gira Projekt Assistent fälschlicherweise an, dass das Update nicht erfolgreich war. Bitte prüfen Sie auf dem Gira G1, ob das Update erfolgreich war.
  • Bei Betrieb auf einem PoE-Einsatz ist keine Verbindung per WLAN möglich, obwohl der Gira G1 dies anbietet.