Nach dem Firmware-Update ist der Gira G1 mit einem Geräte-Passwort geschützt. Das Passwort finden Sie auf einem Etikett auf dem Gira G1. Sollte hier kein Passwort vermerkt sein, lautet das Passwort „device“. Bitte ändern Sie das Geräte-Passwort während der Projektierung. Beachten Sie bitte auch die Hinweise zum Werksreset des Gira G1.
Für Geräte ab Indexstand I07, welche werksseitig mit einer Firmware-Version 2.0 oder neuer ausgeliefert wurden, ist kein Downgrade auf die Firmware-Versionen 1.3 möglich. Müssen in einer Anlage Geräte mit einer Firmware-Versionen 1.3 zwingend eingesetzt werden (z.B. Ersatz von defekten Geräten), steht die Firmware-Version 1.4 (funktional gleichwertig zur Firmware-Version 1.3) zur Verfügung.
Für Geräte mit Indexstand I06 oder älter, welche mit einer Firmware-Version 2.0 aktualisiert wurden, ist kein Downgrade auf die Firmware-Versionen 1.3 möglich. Müssen in einer Anlage Geräte mit einer Firmware-Versionen 1.3 zwingend eingesetzt werden (z.B. Ersatz von defekten Geräten) steht die Firmware-Version 1.4 (funktional gleichwertig zur Firmware-Version 1.3) zur Verfügung.
Funktion
Mit der Firmware 200.0.83 kann der Gira G1 als Bedien- und Anzeigegerät (Client) für den Gira X1 verwendet werden. Auf dem Gira G1 stehen die jeweiligen Funktionen der Gebäudesteuerung, welche im Gira X1 projektiert wurden, zur Verfügung.
Funktionsumfang
Zusätzlich zu den Funktionen der Gebäudesteuerung stehen im Gira G1 als Gira X1 Client die folgenden Funktionen zur Verfügung:
Direktfunktion (bekannt aus dem nativen KNX Raumbediengerät)
Gira Türkommunikation (bekannt aus dem nativen KNX Raumbediengerät)
Online-Wetterdienst
Allgemeine Hinweise
Eine parallele Nutzung als natives KNX Raumbediengerät oder als HomeServer Client ist nicht möglich.
Das Temperaturfühlermodul für Gira G1 (2091 00) wird nicht unterstützt.
Raum- und Außentemperatur können nicht in der Statusleiste angezeigt werden.
Die Gira X1 Kachel „Gewerke“ steht in der Benutzeroberfläche des Gira G1 nicht zur Verfügung.
Hinweise zur Konfiguration
Insgesamt können auf dem G1 als X1 Client maximal 250 Funktionen der Gebäudetechnik genutzt werden. Von diesen 250 Funktionen dürfen insgesamt maximal 60 Funktionen mit bedienbarer runder Skala (z.B. Dimmer, Dimmer (RGB/RGBW), Dimmer (Tunable White), Heizen und Kühlen, Klimaanlage, Saunatemperatur) angelegt werden.
Nach der Inbetriebnahme wird ein Neustart des Gira G1 empfohlen.