Im Bereich Smart Home stellt Gira zur Light+Building verschiedene Neuheiten vor - u.a., dass Gira Tastsensoren jetzt auch für das Gira One-System erhältlich sind, den Gira Eco zur Einbindung der Elektromobilität ins Smart Home, diverse Visu-Bausteine, die Werte im KNX System anzeigen, das Gira DALI Gateway Colour für KNX, die Gira Tasterschnittstelle für KNX u.v.m.
Der kompakte Server Gira X1 ist die ideale Lösung für die Automatisierung und Visualisierung eines KNX Smart Homes. Mit dem aktuellen Software Update erhält der Gira X1 unter anderem eine Modbus TCP/IP Schnittstelle als Logikbaustein. Über sie wird eine Integration von PV-Anlagen, Batteriespeichern und Wärmepumpen sowie Heizungsanlagen und Ladestationen in das KNX System möglich. Mit der Modbus TCP/IP Schnittstelle kann das Elektrohandwerk Kunden nun Lösungen für ein Energiemanagement im KNX basierten Smart Home anbieten.
Smarte Technologien können sehr komplex sein, schon weil sie viel leisten. Ein erklärtes Ziel von Gira ist es, sie einfach zu gestalten. Dazu hat Gira ein neues leistungsstarkes Smart-Home-System entwickelt: Gira One. Es ermöglicht nicht nur eine leichte Installation, sondern auch eine sehr einfache Inbetriebnahme über den Gira Projekt Assistenten.
Gira Tastsensor 4 im Gira System 55: Passend zu den Rahmenprogrammen
Architektenfachpresse
Der Gira Tastsensor 4 ist in einer neuen Produktvariante verfügbar – passend zu den Rahmenprogrammen und -farben im Gira System 55. Mit dem Tastsensor 4 System 55 erweitert Gira die Produktpalette seiner KNX Bedieneinheiten und bietet so für jede Anforderung eine attraktive Lösung.