TKS-IP Datenschnittstelle

TKS-IP Datenschnittstelle

Die TKS-IP-Datenschnittstelle verbindet den Gira 2-Draht-Bus mit dem IP-Netzwerk. Sie kann entweder als reines Projektierungswerkzeug oder zur Ansteuerung von Komfortfunktionen des Gira Türkommunikations-Systems und weiteren Systemen (z. B. zum KNX System) verwendet werden. Die TKS-IP-Datenschnittstelle ermöglicht mit Hilfe des Gira Projekt Assistenten (GPA) eine einfache Inbetriebnahme auch dann, wenn die zu installierenden Artikel physisch noch nicht vorhanden sind. Zudem wird die Übergabe von Datenpunkten in die Gebäudeautomatisierung ermöglicht. So lassen sich z. B. bei eingehendem Türruf mittels Gira X1 „Leaving Home“ oder „Coming Home“-Szenen starten. Aber auch die bewährte Push-Button- Inbetriebnahme ist weiterhin möglich.

Besondere Features und Highlights

  • Einfache Inbetriebnahme des Gira Türkommunikations-Systems per PC und Gira Projekt Assistent.
  • Einfache Durchführung von nachträglichen Änderungen oder Erweiterungen der Anlage.
  • Verbleib des Gerätes in der Anlage nur für die Dauer der Programmierung (dadurch keine direkte Kostenerhöhung der Gesamtanlage).
  • Manipulationsschutz durch Pairing mit Steuergerät.

Vielfältige Möglichkeiten

Die Projektierung des Gira Türkommunikations-System lässt sich per GPA vor der Installation vornehmen und verkürzt somit die Projektierungsdauer. Die Anbindung des analogen 2-Draht- Bus an IP wird über die TKS-Datenschnittstelle realisiert. Zudem können die Projektierungsdaten von Bestandsanlagen auslesen werden. Auch die Kombination mit anderen Produktgruppen ist möglich, z. B. Türkommunikation mit Logikmodul Gira L1 oder Gira X1. Die zentrale Steuerung über IP ermöglicht die Stummschaltung einzelner Wohnungsstationen. Die Anwesenheitssimulation ermöglicht zum Beispiel, wenn die Türklingel in Ihrer Abwesenheit betätigt wird, dass im Haus Licht angeht. Dies simuliert Bewegung im Haus.

Mehr über den Gira Projekt Assistenten (GPA) erfahren

System- und Steuergeräte

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok