Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

Spannungsversorgung Türkommunikation 24 V DC

Beim Einsatz mehrerer Kameras, für die Versorgung der Ruftastenbeleuchtung in großen Objekten sowie für den Betrieb in Kombination mit dem TKS-TK-Gateway oder dem TKS-IP-Gateway ist eine Spannungsversorgung von 24 V DC 300 mA erforderlich. Das Gira Video Terminal benötigt eine höhere Zusatzversorgung von 24 V DC 700 mA.

Technische Daten

Nennspannung primär

230 V AC, 50 Hz

Nennspannung sek.

SELV 24 V DC

Nennstrom sek.

0,3 A

Sicherung

Feinsicherung 250 V, 160 mA

Abmessungen

REG Gerät mit 5 TE

Temperaturbereich

-5 °C bis +40 °C

Schutzart

IP 20

System- und Steuergeräte

TOP