Gira System 106

Grundmaß

Das Gira System 106 ist ein modulares Türkommunikations-System mit Frontplatten aus Metall in puristisch edlem Design. Es basiert auf einzelnen Modulen mit einem Grundmaß von 106,5 × 106,5 mm, die flexibel kombiniert und ganz nach Wunsch hoch, quer oder quadratisch angeordnet werden können.

Modularität

Das Gira System 106 umfasst insgesamt sieben Module. Damit können Lösungen vom Einfamilienhaus bis hin zu größeren Objekten realisiert werden.

Oberflächen

Das Gira System 106 bietet vier unterschiedliche Designfronten aus Metall: Edelstahl, das seewasserbeständige Edelstahl V4A für das Renz-Briefkastensystem, Aluminium oder Weiß lackiert. Die Fronten lassen sich jederzeit austauschen, ohne dass die dahinterliegende Technik ausgewechselt werden muss.

Flache Bauweise

Das Gira System 106 überzeugt besonders durch seine flache Bauweise. Es basiert auf einem Gehäuse, das nur 28,4 mm hoch ist und somit kaum von der Wand hervorragt. Das sorgt für ein elegantes Erscheinungsbild am Hauseingang. Mit unkomplizierter Aufputz­Montage lässt sich die Türstation ganz einfach auf die Wand montieren, egal auf welchen Untergrund. Damit eignet sich das System 106 nicht nur für den Neubau, sondern ebenso gut für die Nachrüstung.

Integration in Renz Briefkastenanlagen

Das Gira System 106 lässt sich auch in Briefkastenanlagen der Firma Renz integrieren. Die Module passen zur Serie Renz Plan S und fügen sich flächenbündig in die Anlagen ein. Durch seine Oberflächenstruktur und den besonderen Schliff eignet sich besonders die seewasserbeständige Edelstahl-Variante V4A für den Einbau.

System 106

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok