b2c_3_7_4_Gira_Alarm_Connect_Bild_06

Sicherheit für mein Zuhause

Sicherheit für mein Zuhause

Ein gutes Gefühl, die Kontrolle zu haben, auch wenn man nicht Zuhause ist. Ob Einbruch, Feuer oder Notfall, mit Gira Alarm Connect sind Sie immer informiert.

  • Sichern Sie Ihr Haus optimal mit Gira Alarm Connect ab.
  • Fühlen Sie sich auch nachts mit dem Gira Panikschalter sicher.
  • Sehen Sie mit der Türkommunikation Gira System 106 auch ohne Öffnen der Tür, wer bei Ihnen klingelt
b2c_4_6_Sicherheit_fuer_Ihr_Zuhause_Bild_02

Gira Alarm Connect, ein Alarmsystem für alle Bereiche und ein rundum sicheres Gefühl.

Einbrecher aufgepasst!

Sie haben erst kürzlich Ihr neues Haus bezogen. Endlich ist alles genau so, wie Sie es sich vorgestellt haben. Auch an der Einrichtung haben Sie diesmal nicht gespart. Da Sie Kunst lieben, sind die Bilder an der Wand nicht nur Liebhaberstücke, sondern auch kleine Wertanlagen. Natürlich möchten Sie trotzdem nachts ruhig schlafen können und haben vorgesorgt. Mit einer Rundum-Absicherung, schließlich wählen Einbrecher bekanntlich nicht die Haustür, um ins Haus zu kommen. Deshalb ist es gut auch die Fenster oder die Kellertür abzusichern – mit Gira Alarm Connect entgeht Ihnen nichts.

b2c_4_6_Sicherheit_fuer_Ihr_Zuhause_Bild_03

Der Gira Panikschalter wird in Reichweite installiert, so dass Sie nachts, durch kurzes Antippen, das Licht im Haus und im Garten zur Abschreckung von Einbrechern sofort anschalten können. Foto: Ulrich Beuttenmüller für Gira

Kein Grund zur Panik

Sie haben einen leichten Schlaf. So auch diese Nacht. Gegen Mitternacht sind Sie ins Bett gegangen. Kaum eingeschlafen, schrecken Sie auch schon durch ein lautes Geräusch wieder auf. Da Sie direkt am Wald wohnen, ist Ihr erster Gedanke, dass es sich bestimmt um ein Reh oder ein anderes Tier handelt. Aber sicher ist sicher, Sie tippen auf den Panikschalter am Bett und schon gehen rund ums Haus die Lichter an. Ein gutes Gefühl, denn egal ob Tier oder Mensch, das Scheinwerferlicht schreckt beide ab.

b2c_4_6_Sicherheit_fuer_Ihr_Zuhause_Bild_04

Über den Gira G1 können Sie in Verbindung mit der Türsprechanlage Gira System 106 sehen, wer bei einem vor der Tür steht.

Wollen Sie ihn wirklich rein lassen?

Seit Kurzem wohnen Sie wieder alleine. Sie haben ein kleines Reihenhaus, aber trotzdem möchten Sie sich sicher fühlen. Deshalb haben Sie sich die Türsprechanlage Gira System 106 einbauen lassen. Wie sich schon bald herausstellte, eine sehr gute Entscheidung. Denn nur wenige Tage später klingelt mittags unangemeldet ein Unbekannter an Ihrer Tür. Angeblich kommt er von Ihrem Stromanbieter und möchte den Zähler ablesen. Ein Betrüger, wie Sie dank der Nachrichten sofort wissen. Sie weisen ihn freundlich ab und rufen sofort die Polizei.