Service
Schulungen

Präsenz-Seminare in Deutschland

KNX Einsteigerseminar
KNX Anwenderschulung
Gira X1 / L1 Visualisierung und Logik
KNX HomeServer/FacilityServer Basis-Schulung
KNX HomeServer/FacilityServer Logik-Schulung

Eine gut ausgeführte KNX Installation beschränkt sich schon lange nicht mehr auf das einfache Schalten der Beleuchtung und Steuern der Jalousien.

Der Kunde erwartet von einer KNX Installation eine höhere Funktionalität und vor allem mehr Nutzen im Vergleich zu einer konventionell ausgeführten Elektroinstallation. Durch den Einsatz des HomeServer/FacilityServer werden weitere Anwendungsgebiete mit sehr hoher Funktionalität für den KNX erschlossen. Der Seminarteilnehmer lernt den praxisnahen Umgang mit der HomeServer/FacilityServer Logik und wird dadurch in die Lage versetzt, funktional hochwertigere KNX Installationen durchzuführen. Weiter wird eine Vertiefung der Gira KNX Produktkenntnisse durch praxisnahe Übungsaufgaben erreicht.

Inhalte HomeServer/FacilityServer Logik-Schulung:

  • Programmierung der HomeServer/FacilityServer Logik
  • komplexe logische Verknüpfungen programmieren
  • strukturiertes Vorgehen bei Planungen
  • analoge Funktionen

Zielgruppe:

  • Elektroinstallateure
  • planende Ingenieure
  • Elektrogroßhandel

Voraussetzung:

Teilnahme an einer KNX HomeServer/FacilityServer Basis-Schulung.

Tipp:

Im Seminar werden Grundkenntnisse zur Netzwerktechnik vorausgesetzt. Auf der Internetseite akademie.gira.de werden diese Grundkenntnisse im kostenlosen Online-Fernlehrgang "Grundlagen der Netzwerktechnik" vermittelt.

Veranstaltungsdauer:

Die KNX HomeServer/FacilityServer Logik-Schulung verläuft 1-tägig,
von 9 Uhr bis ca. 17 Uhr.

Qualifizierung für Elektrofachbetriebe

Jedes Schulungsangebot wird von einem E-Akademie-Gremium geprüft und erhält bei Eignung das Siegel „E-Akademie anerkannt“ sowie eine Lehrgangsnummer. E-Akademie-Siegel und Kursnummer werden auf Urkunden und Teilnahmebestätigungen aufgedruckt, die den Teilnehmern ausgehändigt werden. Auf diese Weise können E-Markenbetriebe bei der Verlängerung ihres E-Markenvertrags nachweisen, dass sie die im Betrieb vorhandenen Kompetenzen durch Fortbildungen weiterentwickelt haben.

ZVEH E-Akademie Seminarnummer: 2009-39 – 8 Punkte

Preis

EUR 85,00
4 Punkte für Club Mitglieder.

Termine und Anmeldung

06.02.2019 Radevormwald
10.04.2019 Radevormwald
08.05.2019 Radevormwald
05.06.2019 Radevormwald
Zur Anmeldung
KNX HomeServer/FacilityServer IP-Schulung
Basisseminar Netzwerktechnik 1 Grundlagen
Aufbauseminar Netzwerktechnik 2 Netzsicherheit VLAN
Aufbauseminar Netzwerktechnik 3 WLAN - Design
Aufbauseminar Netzwerktechnik 4 Firewall

Präsenz-Seminare externer Anbieter in Deutschland

KNX HomeServer/FacilityServer beim ETZ in Stuttgart
KNX HomeServer/FaclitySever beim HBZ in Münster
WSCAD Seminar "Elektrohandwerk"

Service

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok