Service
Presse

Neues Schalterprogramm Gira Studio


Aufputz mit Retro-Anleihen

Das neue Schalterprogramm Gira Studio setzt starke Akzente auf der Wand. Mit ihm interpretiert Gira Formen und Funktionen des Lichtschalters neu – ganz bewusst vor dem Hintergrund aktueller Trends in der Innenraumgestaltung. Gira Studio versteht sich dezidiert als Design-Aussage mit Retro-Anleihen. Die markante Optik entsteht durch die unmittelbare Kombination von rund und eckig.

Gira Studio eignet sich sowohl für die Aufputz- als auch für die Unterputzinstallation. Speziell die Aufputzvariante ist bewusst als Sichtinstallation konzipiert, die auf offenem Mauerwerk, Sichtbeton und Strukturputz ihre ganze Wirkung entfaltet. Eine Aufputzinstallation hat zudem praktische Vorteile bei der Nachrüstung. Denn weil auch die Leitungen und Gehäuse auf der Wand liegen, kann sie schnell und sauber ausgeführt werden.

Die Abdeckrahmen von Gira Studio sind aus den Materialien Glas Schwarz und Glas Weiß. In der Aufputzvariante gibt es die Gehäuse aus robustem Thermoplast 1fach, und zwar in Reinweiß glänzend und Schwarz glänzend. Diese können jedoch mit beliebig vielen Gehäusen aneinander gesetzt werden. Unterputz stehen Abdeckrahmen 1- bis 3fach in Glas Weiß und Glas Schwarz zur Verfügung.

So markant die Optik von Gira Studio erscheint, so intelligent ist dessen Innenleben. Denn in das Programm lassen sich nicht nur Schalter und Steckdosen integrieren, sondern mehr als 300 Funktionen der modernen Elektroinstallation. Die Einsätze sind jetzt auch in der neuen Trendfarbe Schwarz matt von Gira erhältlich, die im optischen Zusammenspiel mit dem Abdeckrahmen Glas Schwarz ein echtes Design-Highlight ist.


Bildunterschriften:

Gira-Studio-1
Das neue Schalterprogramm Gira Studio setzt starke Akzente auf der Wand. Mit ihm interpretiert Gira Formen und Funktionen des Lichtschalters vor dem Hintergrund aktueller Trends in der Innenraumgestaltung.

Gira-Studio-2
Speziell die Aufputzvariante von Gira Studio ist bewusst als Sichtinstallation konzipiert, die auf offenem Mauerwerk, Sichtbeton und Strukturputz ihre ganze Wirkung entfaltet.

Gira-Studio-3
Für die Unterputzinstallation stehen Abdeckrahmen 1- bis 3fach in Glas Weiß und Glas Schwarz zur Verfügung.

Bitte geben Sie bei einem Abdruck die Bildquelle mit "Bild: www.gira.de" an.

Presse

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok