Service
Presse

Mit Gira by FEELSMART. das smarte Zuhause planen


So einfach geht Smart Home

Smart Home ist in aller Munde. Nach einer aktuellen Studie des Branchenverbandes Bitkom kennen bereits 70% der Bevölkerung den Begriff. 37% der Befragten planen konkret die Anschaffung smarter Anwendungen in den kommenden zwölf Monaten. Mit dem neuen, kostenlosen Konfigurator „Gira by FEELSMART.“ kann jetzt jeder Bauherr seine Anforderungen an das smarte Zuhause selbst vorplanen. Gira, einer der Innovationsführer für Gebäudetechnik „Made in Germany“, macht dadurch das Smart Home viel leichter, schneller und sicherer planbar. Die Umsetzung sollte allerdings nach wie vor ausschließlich vom qualifizierten Elektro-Fachbetrieb übernommen werden. Aber auch den kann man über den Konfigurator in die eigene Planung mit einbinden.

In nur drei Schritten können Bauherren die smarte Ausstattung für ihr Zuhause festlegen. Im ersten Schritt werden mit wenigen Angaben die Räume angelegt. Danach können Design und Materialität für Schalter, Steckdosen sowie weitere Bedienelemente ausgewählt werden. Auf Basis dieser Angaben schlägt der Konfigurator dann Ausstattungspakete in verschiedenen Komfortstufen mit Preisangaben vor. Zudem können weitere Anforderungen ergänzt werden – zum Beispiel für erweiterte Sicherheitsfunktionen. Wenn die Pakete ausgewählt sind, bekommt der Nutzer eine PDF-Datei mit allen relevanten Angaben und einem Code, mit dem er seine Planung immer wieder aufrufen und verfeinern kann. Die Planung für ein Einfamilienhaus dauert mit Gira by FEELSMART. im Durchschnitt weniger als 45 Minuten.

Den Code seiner angelegten Planung kann der Nutzer zudem an einen kompetenten Elektro-Fachbetrieb in seiner Nähe weiterleiten, den er aus einer Vorschlagsliste auswählen kann. Der Fachbetrieb überträgt die Daten aus der Vorplanung zeitsparend in ein Profi-Tool, mit dem dann die genaue Umsetzungsplanung angelegt werden kann.

Gira by FEELSMART. macht die Planung des Smart Home einfacher, schneller und komfortabler als je zuvor. Produkte können bequem ausgesucht werden, und auch den richtigen Fachhandwerker findet man hier – so einfach geht Smart Home. Den Gira by FEELSMART. Konfigurator erreichen Endkunden über www.feelsmart.gira.de

Bitte geben Sie bei einem Abdruck die Bildquelle mit "Bild: www.gira.de" an.

Presse

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok