FAQ

Was ist die First-Open Funktion und wozu dient sie?

Antwort

Der Thermische Stellantrieb ist im Lieferzustand durch die First-Open Funktion stromlos geöffnet. Dadurch wird der Heizbetrieb in der Rohbauphase ermöglicht, auch wenn die elektrische Verdrahtung der Einzelraumregelung noch nicht fertig gestellt ist. Bei der späteren Inbetriebnahme wird durch Anlegen der Betriebsspannung (länger als 6 Minuten) die First-Open Funktion automatisch entriegelt und der Thermische Stellantrieb ist voll funktionsbereit.

Produkt

Thermischer Stellantrieb 230 V (Bestell-Nr. 2169 00)
Thermischer Stellantrieb 24 V (Bestell-Nr. 2179 00)
Artikelnummer: 2169 00

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.