FAQ

Welche Abmaße und technische Daten hat der Fühler?

Antwort







Fühlerkabel :              PVC, 2 x 0,75 mm2 Schutzart :                 IP 67 (nach EN 60529) Betriebstemperatur :   -20 °C bis 70 °C Widerstandswert :       33 kOhm bei 25 °C Leitungslänge   :         4 m - verlängerbar auf 50 m

Produkt

Fernfühler
Artikelnummer: 149300

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.