FAQ

Wie verhalten sich die verschiedenen Funk-Aktoren des Gira Funk-Bussystems in Verbindung mit einem Funk-Modul für den Rauchmelder?

Antwort

Das Funk-Modul dient grundsätzlich zur drahtlosen Verbindung von Rauchmeldern modular/VdS (Bestell-Nr. 01141 xx), Rauchmeldern Dual/VdS (Bestell-Nr. 2341 00) und Rauchmeldern Dual Q (Bestell-Nr. 2347 00). Erkennt einer der Rauchmelder einen Alarm, geben auch alle anderen zugeordneten Rauchmelder Alarm.

Auf Grund der Kompatibilität zum Funk-Bussystem lassen sich auch Funk-Aktoren über eine Alarmmeldung ansteuern. Diese Funktion kann z. B. dazu genutzt werden, um im Alarmfall Licht zu schalten oder Jalousien hochzufahren.

Generell ist das Verhalten aber abhängig vom Empfänger:

Schalt-/ Dimmaktoren Bestell-Nr. 
Funk-Schaltaktor mini 0413 00
Funk-Schaltaktor mini 2Kanal  0424 00
Funk-Aktor 0404 00
Funk-Aufsatz zum Schalten und Dimmen 0543 xx 
Funk-Universaldimmer 0809 00
Funk-Steuereinheit 1-10V 0865 00
Funk-Steckdosenadapter zum Schalten 0401 xx
Funk-Steckdosenadapter zum Dimmen 1185 xx
Funk-Leistungsteil AP 0843 02
Funk-Empfangsmodul REG 1133 00

Schaltaktoren schalten die Last EIN und können nur über einen weiteren Funk-Sender (z. B. Funk-Handsender Bestell-Nr. 0527 00) wieder AUS geschaltet werden.

Tastaktoren Bestell-Nr.
Funk Tastaktor mini 0565 00
Funk Tastaktor 0567 00

Tastaktoren schalten die Last für 12 Sekunden EIN. Nach dieser Zeit wird automatisch wieder AUS geschaltet.

Jalousieaktoren Bestell-Nr.
Funk Jalousieaktor mini 0425 00
Funk Steuertaster mit Sensorauswertung 0545 xx

Jalousieaktoren schalten den AUF-Fahrbefehl durch. Der AB-Fahrbefehl kann nur über einen weiteren Funk-Sender (z. B. Funk-Handsender, Bestell-Nr. 0527 00) ausgeführt werden. 

Produkt

Funk Modul für Rauchmelder modular/VdS
Funk Modul für Rauchmelder Dual/VdS
Funk Modul für Rauchmelder Dual Q
Artikelnummer: 1143 00

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.