Gira E2

Allgemein

Plattform:

System 55, dadurch Integration von über 300 Funktionen möglich

Installationsart:

Unterputz

Material

Thermoplast:

Bruchsicherer, UV-beständiger Kunststoff mit pflegeleichter Oberfläche

Edelstahl:

Hochwertiges Echtmaterial, widerstandsfähige Oberfläche mit kühl-silbernem Seidenglanz

Maße und Einbau Gira E2

Rahmen 1fach:

B 80,8 × H 80,8 × T 9,3 mm

Eckradius Thermoplast:

0,5 mm

Eckradius Edelstahl:

2,5 mm

Installation:

Montage in standardgemäßen Unterputz- oder Hohlwanddosen

Maße und Einbau Gira E2 flacher Einbau

Rahmen 1fach:

B 87,8 × H 87,8 × T 3,4 mm

Eckradius Thermoplast:

0,5 mm

Eckradius Edelststahl:

2,5 mm

Installation:

Montage in Hohlwänden mit Gira Gerätedosen bzw. in ­Mauerwerk in speziellen ­Geräte- und Unterputzdosen (Zubehör)

Varianten

Reinweiß glänzend

Reinweiß seidenmatt

Farbe Alu

Anthrazit

Edelstahl

Abdeckrahmenvarianten E2

1fach

B 80,8 mm
H 80,8 mm
T 9,3 mm

2fach

B 80,8 mm
H 151,9 mm
T 9,3 mm

2fach
ohne Mittelsteg

B 80,8mm
H 151,9 mm
T 9,3 mm

3fach

B 80,8 mm
H 223,4 mm
T 9,3 mm

4fach

B 80,8mm
H 294,7 mm
T 9,3 mm

5fach

B 80,8 mm
H 366,0 mm
T 9,3 mm

Abdeckrahmenvariante E2 nur in Thermoplast verfügbar

1,5fach

B 80,8 mm
H 121,4 mm
T 9,3 mm

Abdeckrahmenvarianten E2 flacher Einbau

1fach

B 87,8 mm
H 87,8 mm
T 3,4 mm

2fach

B 87,8 mm
H 158,9 mm
T 3,4 mm

2fach
ohne Mittelsteg

B 87,8 mm
H 158,9 mm
T 3,4 mm

3fach

B 87,8 mm
H 230,3 mm
T 3,4 mm

4fach

B 87,8 mm
H 301,5 mm
T 3,4 mm

E2

TOP