Gira USB-Steckdose: Integriertes Ladegerät

Gira USB-Steckdose

Integriertes Ladegerät für Smartphone und Co.

Mit der Gira USB-Steckdose laden Sie Ihre mobilen Geräte direkt an einem USB-A- oder USB-C-Anschluss auf. Ein zusätzliches Ladegerät für das Ladekabel ist damit nicht mehr nötig. Gleichzeitig bleibt die handelsübliche Steckdose für andere Elektrogeräte frei.

Farbvarianten

Schwarz matt
Cremeweiß glänzend
Grau matt
Reinweiß glänzend
Farbe Alu
Reinweiß seidenmatt
Anthrazit
Edelstahl

Eine Steckdose, zwei USB-Anschlüsse, drei Möglichkeiten zur Stromversorgung.

Mobile Geräte sind aus dem Alltag längst nicht mehr wegzudenken. Vom Lebensmitteleinkauf über die Buchung des nächsten Urlaubs bis hin zur Steuerung im vernetzten Zuhause — mit dem Smartphone lässt sich praktisch alles erledigen.  

Mobile Geräte sind aus dem Alltag längst nicht mehr wegzudenken. Vom Lebensmitteleinkauf über die Buchung des nächsten Urlaubs bis hin zur Steuerung im vernetzten Zuhause — mit dem Smartphone lässt sich praktisch alles erledigen.  

Umso ärgerlicher ist es, wenn der Akkustand zur Neige geht. Fehlt dann auch noch das passende Ladegerät für das Ladekabel, wird es schnell kompliziert. Viel einfacher macht es die Gira USB-Steckdose: Neben der handelsüblichen SCHUKO-Stromversorgung sind auch USB-Anschlüsse direkt in der Abdeckung integriert. Dank der zweifachen Ausstattung mit USB-A und USB-C sind Sie sowohl für ältere als auch zukünftige Technikstandards gerüstet.

Funktional und stylisch — in verschiedenen Farbvarianten.

Damit die Gira USB-Steckdose auch optisch mit Ihrer Einrichtung harmoniert, ist sie in verschiedenen Farben erhältlich:  

Damit die Gira USB-Steckdose auch optisch mit Ihrer Einrichtung harmoniert, ist sie in verschiedenen Farben erhältlich:  

  • Reinweiß glänzend

  • Reinweiß seidenmatt

  • Anthrazit

  • Cremeweiß glänzend

  • Schwarz matt

  • Grau matt

(Weitere Farben folgen.)

USB-Steckdose SCHUKO Gira E2 Schwarz-matt Milieu
Allrounder im Design: Die Gira USB-Steckdose fügt sich nahtlos in jedes Wohnumfeld ein.

Im Gira System 55 kann sie außerdem mit zahlreichen Designlinien aus dem Gira Schalterprogramm kombiniert werden. Sie entscheiden, ob sich die Steckdose subtil im Hintergrund halten oder auffällige Akzente setzen soll.

USB-Steckdose
Für alle, die oft von zu Hause arbeiten, erweist sich eine USB-Steckdose als besonders praktisch.

Hochwertige Qualität und flache Bauweise.

Durch die flache Bauweise und geringe Einbautiefe lässt sich die Gira USB-Steckdose unkompliziert in eine normale Einbaudose einsetzen. So sind drei Stromanschlüsse in einer einzigen Installation vereint.