Gira Steckdosen für den Innenbereich

b2c_3_9_1_Gira_Steckdosen_innen_Bild_01
b2c_3_9_1_Gira_Steckdosen_innen_Bild_02
b2c_3_9_1_Gira_Steckdosen_innen_Bild_03
b2c_3_9_1_Gira_Steckdosen_innen_Bild_07
Weitere Broschüren anfordern

Produkteigenschaften

Gira_Icon_Rahmen_w__hlen_neu_44px_18673_1541577994.jpg

Rahmen wählbar

Für dieses Produkt stehen verschiedene Rahmenvarianten in vielen Farben und Formen zur Auswahl.

63_GiraIconBuildingStructureBuilding_44px__1__18568_1542278614.jpg

Nachrüstbar

Dieses Produkt ist für die nachträgliche Installation geeignet.

Die Gira Steckdosen für den Innenbereich

Besticht durch Vielfalt

Das anspruchsvolle Gira Steckdosen-Sortiment überzeugt durch eine große Vielfalt an Designs und Funktionen. Zudem gibt es, je nach Bedarf, die unterschiedlichsten Varianten: von integriertem erhöhten Berühungsschutz über beleuchtbar bis hin zu Ausführungen mit Klappdeckel.

b2c_3_9_1_Gira_Steckdosen_innen_Bild_04

Gira LED-Steckdose, Farbe Reinweiß glänzend, Gira Esprit Metall, Aluminium Schwarz

Gira SCHUKO-Steckdose

Klassisch, zeitlos und praktisch: die Gira SCHUKO-Steckdose. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Materialien, Farben und Designs. So fügt sie sich in Ihren persönlichen Einrichtungsstil ein.

SCHUKO-Steckdose mit integriertem erhöhten Berührungsschutz

Kinder gehen im Haus gerne auf Entdeckungsreise. Umso wichtiger ist es, Steckdosen kindersicher zu machen. Die Gira Steckdose mit integriertem erhöhten Berührungsschutz ist hier sehr zu empfehlen. Der sogenannte „Shutter“, der integrierte erhöhte Berührungsschutz, reduziert das Risiko, dass Ihr Kind mit spannungsführenden Teilen in Berührung kommt.

Beschriftbare Steckdosen

Je mehr Geräte angeschlossen werden, desto wichtiger ist, es den Überblick zu behalten. Die Lösung von Gira – eine klare Beschriftung der Anschlüsse auch mit dem Hinweis, welche Geräte eine ständige Stromzufuhr benötigen, wie zum Beispiel Kühlschränke.

Steckdose 30° gedreht

Eine 30° Drehung macht den Anschluss von Geräten mit Winkelsteckern, z.B. von Fernseher, Computer und Drucker sowie den Einsatz in Energiesäulen und Unterflursystemen deutlich einfacher.

b2c_3_9_1_Gira_Steckdosen_innen_Bild_05

Gira USB-Spannungsversorgung 2fach, E2, Farbe Reinweiß glänzend

Gira USB-Spannungsversorgung

Laden Sie Ihr Smartphone, Ihr Tablet oder Ihre Digitalkamera doch einfach direkt, ohne zusätzliches Netzteil, an der Steckdose. Die Gira USB-Spannungsversorgung verfügt über zwei Steckplätze.

SCHUKO-Steckdose mit Kontroll-Licht

Behalten Sie die Übersicht – durch die Gira Steckdose mit Kontroll-Licht. Dadurch können Sie sehen, ob an der Steckdose Spannung anliegt oder nicht. Ganz schön praktisch, besonders in Gebäuden mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Stromkreisen. Zudem ist sie eine Orientierungshilfe, um zu erkennen welche Steckdosen sich über einen separaten Schalter abschalten lassen.

SCHUKO-Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte

Wer kennt es nicht? Man steht nachts auf, um ins Bad zu gehen und findet den Weg kaum. Die Gira SCHUKO-Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte bringt Licht ins Dunkle und verfügt zudem über einen Dämmerungssensor, Leuchte bei einsetzender Dunkelheit im Raum automatisch einschaltet und bei ausreichender Helligkeit wieder ausschaltet.

b2c_3_9_1_Gira_Steckdosen_innen_Bild_06

Gira E2 für den flachen Einbau, Farbe Reinweiß glänzend, SCHUKO-Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel

Ganz schön komfortabel: Der Klappdeckel der Steckdose ist überdehnbar und rastet an zwei Stellen, bei 110° und 160°, ein.

FI-Schutzsteckdose

Sie haben ein älteres Haus? Dann bietet Ihnen die Gira FI-Schutzsteckdose eine einfache und sichere Möglichkeit zur Nachrüstung. Egal ob im Bad, im Kinderzimmer oder in der Küche – mit der Gira FI-Schutzsteckdose können Sie sogenannte Fehlerströme verhindern, die zu lebensgefährlichen Stromunfälle führen können. Als Funktionseinsatz im Gira System 55 können Sie diese Steckdose mit allen entsprechenden Abdeckrahmen der Gira Schalterprogramme kombinieren.

SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz

Gehen Sie auch bei Unwetter auf Nummer sicher und vermeiden Sie Überspannungen, die Ihre elektronischen Geräte stark beschädigen können. Mit dieser Steckdose mit Überspannungsschutz bauen Sie Spannungen rechtzeitig ab. Eine Nachrüstung vorhandener Steckdosen mit einem Überspannungsschutz ist ebenfalls möglich.

b2c_3_9_1_Gira_Steckdosen_innen_Bild_08

Gira Wippschalter und SCHUKO-Steckdose Aufputz, Farbe Reinweiß

Wassergeschützte Steckdose Unterputz

Spezielle Bereiche erfordern spezielle Anforderungen: Für den Außenbereich bietet Gira Steckdosen und Schalter in wassergeschützter Bauart. Die Geräte sind zudem von Innen abschaltbar. Für Bereiche, die außerhalb der Wohnung liegen, wie zum Beispiel Waschmaschinenräume in Objekten mit mehreren Parteien, empfiehlt sich die abschließbare Variante. Natürlich haben Sie bei Gira auch hier die Wahl. So können Sie Steckdosen mit Klappdeckel aus den Gira Schalterprogrammen Standard 55, E2, Edelstahl Serie 21 und dem Gira Flächenschalter Programm duch entsprechendes Zubehör wassergeschützt installieren lassen.

Wassergeschützte Steckdose Aufputz

Steckdosen aus dem Gira Wassergeschützt Aufputz System halten Spritzwasser fern (IP44) oder sind sogar vollständig wasserdicht (IP66). Zudem ist das Material resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe und Chemikalien. Die Steckdosen sind praktisch für den Einsatz in Werkräumen, Kellern, Garagen und in der Fertigung.