Gira HomeServer

b2c_3_8_4_Gira_Home_Server_01
b2c_3_8_4_Gira_Home_Server_05
b2c_3_8_4_Gira_Home_Server_03
Weitere Broschüren anfordern

Produkteigenschaften

148_GiraIconMediaMobile_44px_18574_1542283113.jpg

App-steuerung

Dieses Produkt lässt sich komfortabel mit dem Smartphone oder Tablet per App bedienen.

204_GiraIconLogicMain_44px_18577_1542283530.jpg

Vernetzbar

Dieses Produkt kann mit anderen Produkten vernetzt werden.

7_GiraIconDeviceShutter_44px_18564_1542278332.jpg

Jalousie-steuerung

Produkt zur Bedienung von Jalousien, Rollläden und Markisen.

1_GiraIconDeviceLight_44px_18561_1542278173.jpg

Licht-steuerung

Produkt zum Schalten von Licht.

75_GiraIconStatusCandle_44x44_18571_1542277830.jpg

Stimmungs-licht

Mit diesem Produkt erzeugen Sie eine besondere Lichtatmosphäre im Raum.

11_GiraIconDeviceHeating_44px_18566_1542278463.jpg

Heizungs-steuerung

Produkt zur Einstellung der individuellen Raumtemperatur.

73_GiraIconMediaGeneral_44px_18569_1542278664.jpg

Medien-steuerung

Produkt zur Steuerung verschiedener Medien wie z.B. Musik.

357_GiraIconGeneralContrast_44px_18581_1542284181.jpg

Dimmen

Produkt zur individuellen Anpassung der Lichthelligkeit.

400_GiraIconFunctionsIconHousePlay_18582_1542284227.jpg

Anwesen-heits-simulation

Durch dieses Produkt wirkt das Haus belebt und kann vor Einbruch schützen.

74_GiraIconFunctionsScene_44px_18570_1542277655.jpg

Szenen-steuerung

Produkt zum Speichern und Abrufen von definierten Abläufen.

333_GiraIconMediaImage_44px_18580_1542284091.jpg

Lokaler Bildspeicher

Ermöglicht das Speichern von Bilddaten, um bei Abwesenheit nachträglich zu prüfen, wer geklingelt hat.

Der Gira HomeServer

Der Bordcomputer für das smarte Haus

Moderne Gebäude sind heute mit moderner Technik ausgestattet. Dazu gehört auch die Installation mit einem KNX-System. Über KNX in Verbindung mit dem Gira Home-Server können zahlreiche Funktionen wie Licht, Jalousien, Heizungs- und Klimatechnik, Belüftung und Sicherheitstechnik, aber auch Entertainment smart und effizient miteinander vernetzt werden. All diese Funktionen lassen sich vor Ort und mobil einfach bedienen. Viele der folgenden Anwendungen setzen KNX-Produkte von weiteren Herstellern voraus, die sich aufgrund des weltweiten Standards KNX problemlos miteinander vernetzen lassen.

b2c_3_8_4_Gira_Home_Server_04

Der kleinere und kompaktere Gira Control 9 Client 2 (Glas Weiß) ermöglicht die Steuerung einer Vielzahl der Funktionen des Smart Homes und eignet sich als zusätzliches Raum- und Etagenbediengerät.

Einfache Bedienung, egal von welchem Gerät

Was sich zunächst kompliziert anhören mag, ist in Wirklichkeit sehr einfach. Die Bedienoberfläche des Gira HomeServers, das Gira Interface, wurde für seine Benutzerfreundlichkeit bereits mehrfach ausgezeichnet. Eine übersichtlich gestaltete, intuitiv bedienbare Menüführung und integrierte Bedienungshilfen machen die Steuerung Ihrer Haustechnik leichter als gedacht. Zudem ist das Gira Interface für alle Bediengeräte einheitlich strukturiert. Gleich, ob Gira Control Client, Gira G1, PC, Tablet oder Smartphone, die Bedienoberfläche ist immer identisch, lediglich an die entsprechende Bildschirmgröße angepasst. Das heißt, egal mit welchem Gerät und von welchem Ort aus Sie Ihre Elektroinstallationen steuern, Sie brauchen sich nie umzustellen.

b2c_3_8_4_Gira_Home_Server_02

Der Gira Control 19 Client 2 (Glas Schwarz) bietet ein besonders großes Touch-Display, auf dem sich die vielen Funktionen moderner Gebäudetechnik hervorragend überblicken und bedienen lässt.

Viele Funktionen: Individuell auf Ihre Wünsche eingestellt

Je häufiger und selbstverständlicher Sie Ihre Elektroinstallationen über den Gira HomeServer steuern, desto größer wird Ihr Vergnügen daran und desto mehr komfortable Funktionen werden Sie erfahren. Die Anwendungsmöglichkeiten sind scheinbar grenzenlos – von der zentralen Steuerung von Licht, Jalousien und Heizung, über die Nutzung von Raumszenen, Zeitsteuerung, Entertainment, Panikschaltung, Anwesenheitssimulation als Schutz vor Einbruch, Alarmierungen, Visualisierung von Energiedaten und vieles mehr. Darüber hinaus lassen sich über den Gira HomeServer weitere Technologien wie Türsprechanlagen, Kameras, ausgewählte Fremdsysteme für den Sanitär-, Entertainment- und Gartenbereich in die Gebäudesteuerung integrieren. Unter dem Menüpunkt ‚Favoriten’ können Sie die Funktionen zusammenstellen, die Sie am häufigsten nutzen. Genießen Sie mit Ihren persönlichen Highlights immer ein hohes Maß an Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz.

Ist eine individualisierte Nutzeroberfläche gewünscht, beispielsweise mit einer grafischen Darstellung Ihres Hauses, so kann dies über die freie Visualisierung umgesetzt werden. Um diese Anforderung umsetzen zu können, nehmen Sie bitte mit Ihrem Fachpartner Kontakt auf.

Gira HomeServer App Freie Visu

Mithilfe der freien Visualisierung können Sie die Funktionen des Smart Homes auch auch individuell darstellen.

Von unterwegs per App

Das Licht abschalten, die Heizungstemperatur einstellen, Bilder von Überwachungskameras einblenden oder die Gartenbewässerung aktivieren – von unterwegs steuern Sie diese und viele andere Funktionen Ihrer KNX vernetzten Elektroinstallationen über die Gira HomeServer App - per Smartphone oder Tablet. Alle Anwendungen sind im gewohnten Gira Interface Design dargestellt und so leicht bedienbar. Noch ein Vorteil der mobilen Verbindung zum KNX-System in punkto Sicherheit: Registriert der Gira HomeServer eine technische Störung aus dem System oder wird bei Ihnen zuhause ein Alarm ausgelöst, werden Sie umgehend per Push-Nachricht informiert und können so schnell reagieren.

b2c_3_8_4_Gira_Home-Server_Bild_06

Gira Control 19 Client, Glas Weiss und Gira HomeServer App auf dem iPhone

Entertainment

Werden Sie DJ im eigenen Haus: Durch die Vernetzung mit dem Gira HomeServer können Sie beispielsweise in Verbindung mit dem Revox Multiroom System oder einem Sonos-System in jedem Raum zu jeder Zeit die passende Musik hören – Jazz im Wohnzimmer, Hörspiele im Kinderzimmer, Popmusik im Bad. Natürlich kann jeder Bewohner seine Lieblingsmusik selbst wählen. Jetzt kommt Ihre Vernetzung auf Hochtouren: Stellen Sie sich vor, Sie kommen abends nach Hause, im Wohnzimmer schaltet sich der Loewe-Fernseher mit ihrem Lieblingssender ein, das Licht ist angenehm gedimmt, die Jalousien fahren herunter. Gute Stimmung vorprogrammiert, ganz einfach über den Gira HomeServer.

b2c_3_8_4_Gira_Home-Server_Bild_09

Mit dem Gira HomeServer steuern Sie bequem Ihre Multimediageräte.

Heizungs- und Klimasteuerung

Damit Sie sich in Ihren Räumlichkeiten so richtig wohlfühlen, braucht es das richtige Klima. Dank der Einzelraumregelung in Kombination mit einer entsprechenden Zeitsteuerung sorgt der Gira HomeServer nach Ihren Vorgaben in jedem Raum für das richtige Klima - immer dann, wenn Sie es wünschen. Verbrauchswerte und mögliche Einsparpotenziale lassen sich in übersichtlichen Diagrammen ablesen.

Jalousiesteuerung

Für die automatische Jalousiesteuerung über ein stationäres (z.B. Gira Control Client 2) oder mobiles Bediengerät stehen viele Optionen für Sie bereit: Nach Zeitvorgaben oder dynamisch ausgerichtet auf Sonnenauf– und Sonnenuntergangszeiten sowie nach Witterungsbedingungen, in Kombination mit der Gira KNX Wetterstation. Die Jalousien können automatisch auf jede beliebige Position herauf- oder herabgefahren werden. Ebenso lassen sich die Lamellen bedarfsgerecht einstellen. Zusätzlich sind kombinierte Funktionen möglich, zum Beispiel von Jalousien und Heizung. So lassen sich im Winter bei geeignetem Sonnenstand die Jalousien automatisch herauffahren und zeitgleich die Heizungstemperatur entsprechend absenken. Im Sommer hingegen wird die Jalousie bei entsprechender Sonneneinstrahlung herabgefahren, damit der Raum sich nicht zu stark aufheizt. Sehr praktisch und energiesparend, wenn Hausinstallationen miteinander kommunizieren.

b2c_3_8_4_Gira_Home-Server_Bild_10

Programmieren Sie Ihre Jalousien individuell, komfortabel und einfach mit dem Gira HomeServer.

Lichtsteuerung

Setzen Sie ihre Räume in die richtige Lichtstimmung. Mit weißem oder auch farbigem Licht können Sie eine ganz besondere Raumatmosphäre entstehen lassen. Mittels Szenen, die Sie selbst einstellen können, sind diese jederzeit per Knopfdruck wieder abrufbar. Wie bei den Jalousien sind auch für die Lichtsteuerung vielfältige Anwendungen möglich. In Kombination mit Dimmern schalten Sie das Licht auf jede gewünschte Helligkeitsstufe herab. Sehr angenehm, wenn Sie zum Beispiel nachts blendfrei, aber doch gut orientiert ins Bad gehen möchten. Über die Gira HomesServer App definieren Sie ganz nach Wunsch für alle Einstellungen und Kombinationen feste Zeiten.

b2c_3_5_1_Gira_Licht_Energiesaeulen_Bild_05

Steuern Sie ihre Beleuchtung im und um das Haus herum spielend einfach mit dem HomeServer.

Sprachsteuerung

Im Dunkeln nie mehr nach dem Wandschalter suchen, entspannt auf dem Sofa sitzen bleiben und ohne Fernbedienung Ihr Smart Home steuern – klingt verlockend? Mittels einer Drittanbieter-Applikation lässt sich der Sprachassistenten von Amazon Alexa nutzen. Damit können viele Funktionen wie Lichter, Szenen, Jalousien und Thermostate per Sprache gesteuert werden. Für eine zuverlässige Installation und die Entdeckung aller Möglichkeiten, die Sprachsteuerung für die Haustechnik bietet, lassen Sie sich von Ihrem Fachpartner beraten.

b2c_3_4_6_Gira_Licht_per_Sprache_Bild_01

Mithilfe einer Drittanbieter-App können Sie Ihren HomeServer auch mit Amazon Alexa kombinieren und die Sprachsteuerung zur Bedienung vieler angebundener Funktionen nutzen.

Gira KNX Smart Home

Im Mittelpunkt der gesamten technischen Möglichkeiten, die Gira KNX Smart Home bietet, steht immer der Mensch, der sie benutzt. Mit Hilfe des Gira HomeServers lassen sich Gewerke übergreifend verschiedenste Geräte, Systeme und Funktionen für ein Smart Home miteinander vernetzen. So intelligent, dass sie immer abgestimmt sind auf individuelle Wünsche und Lebensbedingungen (wie beispielsweise barrierefreies Wohnen). Ziel ist es, jedem Einzelnen mehr Komfort, mehr Sicherheit und verbesserte Energieeffizienz bieten zu können.

b2c_5_3_2_Referenz_Oekohaus_Nuernberg_Bild_06

Gira HomeServer App